Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
Elle est utilisée pour protéger les filetages BSP et UNF.Conçue avec une petite bride.Elle augmente la protection contre les contaminants et limite le temps perdu pendant les opérations répétitives. Matière: PEBD, PELD - PIR, PVC Couleur: Naturel, Rouge, Noir Séries: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | d | Couleur | h | Compatible Thread Sizes (All) | Matière complète | H | Type de filetages compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Naturel
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Polyéthylène basse densité
|
|
BSP
|
|||
| 1400 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 1600 En stock |
0.732 in
18.6 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 2800 En stock |
0.642 in
16.3 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Polyéthylène basse densité
|
|
BSP
|
|||
| 8000 En stock |
0.543 in
13.8 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
Naturel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Polyéthylène basse densité
|
|
BSP
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.669 in
17.0 mm
|
Naturel
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Polyéthylène basse densité
|
|
UNF
|
|||
| 10400 En stock |
1.173 in
29.8 mm
|
Naturel
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.378 in
9.6 mm
|
Naturel
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
|||
| 0,1397 € - 0,3284 € | Demander le délai de livraison ici |
0.563 in
14.3 mm
|
Rouge
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1377 € - 0,3253 € | 4000 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
Rouge
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,2266 € - 0,5513 € | 24000 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
Rouge
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1183 € - 0,2808 € | 21000 En stock |
0.358 in
9.1 mm
|
Rouge
|
1.071 in
27.2 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,208 € - 0,4911 € | Demander le délai de livraison ici |
0.5 in
12.7 mm
|
Rouge
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 8000 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
Naturel
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
|||
| 0,1002 € - 0,2235 € | 5000 En stock |
0.469 in
11.9 mm
|
Rouge
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,4203 € - 0,6297 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rouge
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1093 € - 0,2561 € | 2000 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1397 € - 0,3284 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturel
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Polyéthylène basse densité
|
|
|
||
| 0,1621 € - 0,3826 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
Rouge
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Polyéthylène basse densité