Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1093 € - 0,2499 € | 5000 En stock |
Jaune
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,1826 € - 0,5777 € | 1000 En stock |
Noir
|
PE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6705 € - 1,4985 € | Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PE
|
1.752 in
44.5 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
||
| 5500 En stock |
Jaune
|
PE
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.976 in
24.8 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
PE
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
|||
| 0,1791 € - 0,7918 € | 50800 En stock |
Naturel
|
PE
|
0.693 in
17.6 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,5327 € - 1,2492 € | 715 En stock |
Jaune
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.248 in
57.1 mm
|
||
| 0,351 € - 0,7372 € | 1080 En stock |
Jaune
|
PE
|
1.508 in
38.3 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,5223 € - 1,3724 € | 700 En stock |
Jaune
|
PE
|
1.988 in
50.5 mm
|
2.236 in
56.8 mm
|
||
| 0,8455 € - 2,1877 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
PE
|
2.205 in
56.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
||
| 1,2051 € - 2,5308 € | 75 En stock |
Jaune
|
PE
|
3.524 in
89.5 mm
|
2.295 in
58.3 mm
|
||
| 1,1178 € - 2,3474 € | 7500 En stock |
Jaune
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
| 0,1607 € - 0,2995 € | 3500 En stock |
Blanc
|
PE
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,4294 € - 1,3372 € | 650 En stock |
Gris
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,3741 € - 1,2111 € | 900 En stock |
Gris
|
PP
|
1.484 in
37.7 mm
|
0.732 in
18.6 mm
|
||
| 1,2554 € - 2,6364 € | 600 En stock |
Noir
|
PE
|
1.87 in
47.5 mm
|
2.894 in
73.5 mm
|
||
| 0,8843 € - 2,1144 € | 210 En stock |
Jaune
|
PE
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
||
| 0,1093 € - 0,5337 € | 3400 En stock |
Noir
|
PE
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,9065 € - 1,9414 € | 120 En stock |
Jaune
|
PE
|
3.012 in
76.5 mm
|
1.791 in
45.5 mm
|
||
| 0,7749 € - 1,8886 € | 280 En stock |
Jaune
|
PE
|
2.244 in
57.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm