Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PELD - PIR, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel, Blanc Séries: SR1062, SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1258 € - 0,2787 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,3284 € | 43400 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,2763 € | 5000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1492 € - 0,3284 € | 2800 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,6872 € - 1,3544 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6083 € - 1,3498 € | 900 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3213 € - 0,6899 € | 72000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,9099 € | 2340 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,4579 € | 22600 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2596 € - 0,5785 € | 1500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0883 € - 0,5724 € | 6240 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3543 € - 0,7864 € | 2040 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6528 € - 1,4402 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1288 € - 0,2859 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1202 € - 0,2663 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1965 € - 0,4338 € | 106000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1414 € - 0,3133 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,7502 € | 14500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1693 € - 0,3736 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0795 € - 0,0883 € | 125384 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm