Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel Séries: SR1062, , SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3562 € - 0,7954 € | 360 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2548 € - 0,5677 € | 1500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,4494 € | 8600 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,597 € - 1,3246 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2 in
50.8 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6406 € - 1,4133 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1234 € - 0,2735 € | 10500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,3222 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1929 € - 0,4257 € | 86000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.189 in
30.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,3075 € | 5200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,7717 € | 2040 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.689 in
42.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0866 € - 0,5618 € | 4640 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.437 in
36.5 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6744 € - 1,3292 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
1.626 in
41.3 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0995 € - 0,1972 € | 2400 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,2164 € | 38000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2745 € - 0,544 € | 1260 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 0,1577 € - 0,3489 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1212 € - 0,2681 € | 1200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,0445 € - 0,0685 € | 13000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1325 € - 0,2986 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2027 € - 0,4494 € | 11800 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1.315 in
33.4 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer