Les capes d’extrémité non filetées sont idéales pour protéger de manière sûre les gaines, tuyaux ou tiges filetés ou non filetés. Empêchent la pénétration d’impuretés, de débris et d’autres contaminants. Disposent d’une certaine résistance à l’abrasion, ce qui maintient la pièce d’accouplement en sécurité pendant le stockage et le transport. Peuvent également être utilisées pour le masquage dans les applications de peinture, placage ou sablage.
Ce produit est facile et rapide à installer et à retirer.
Peuvent être utilisées pour les applications de plomberie, de chauffage, ventilation, et climatisation et industrielles.
Matière: PEBD, PE, PP Couleur: Noir, Bleu, Jaune, Gris, Naturel Séries: SR1062, , SRF0023
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Matière | D | H | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0287 € - 0,0813 € | 9964 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1691 € - 0,3151 € | 1710 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.252 in
57.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| 0,1731 € - 0,4257 € | 270 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.724 in
69.2 mm
|
1.091 in
27.7 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,1289 € | 481 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,6017 € - 0,9267 € | 495 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
3.74 in
95.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,1611 € | 107 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.98 in
24.9 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,1673 € | 3250 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0674 € - 0,1336 € | 10200 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 0,1265 € - 0,3577 € | 610 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.126 in
54 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1308 € - 0,3696 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.374 in
60.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,3844 € - 0,7628 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
3.5 in
88.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2773 € - 0,5499 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
2.98 in
75.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0311 € - 0,0479 € | 4500 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0308 € - 0,0875 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0453 € - 0,1289 € | Demander le délai de livraison ici |
Bleu
|
PEBD
|
0.72 in
18.3 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 0,0466 € - 0,0922 € | 10000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1534 € - 0,3784 € | 100 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.575 in
65.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,2164 € | 38000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2066 € - 0,3182 € | 3000 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
2.563 in
65.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2098 € - 0,4169 € | 4050 En stock |
Bleu
|
PEBD
|
0.315 in
8 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer