Menu  Rechercher

Cape à ailettes 12.0 mm Vert PELD - PCR

Référence Essentra :

20750091

Référence du fabricant:

20750091

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
500 - 4999 0,062 €
5000 - 24999 0,0443 €
25000 + 0,0398 €
Qté par sac standard : 5000

Commande par lots de 500

Prix total :

31,00 €

500 x 0,062 €

Ajouter plus d'échantillons

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
D 14.0 mm
d 12.0 mm
d1 10.0 mm
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Longueur minimale de la carte 6.5 mm
Longueur minimale de la carte 8.0 mm
Couleur Vert
Matière PELD - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Code produit 3923509000

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter