Menu  Rechercher

Cage linéaire à aiguilles

En cours de production

Les cages linéaires à aiguilles sont des composants conçus avec précision qui assurent un mouvement linéaire fluide et à faible frottement dans les applications à forte charge.

Par rapport aux roulements à billes standard, les cages linéaires à aiguilles offrent une capacité de charge plus élevée par taille unitaire. Cela les rend idéales pour les applications avec des contraintes d’espace.

Elles fonctionnent grâce à un rail roulant plutôt qu'à un rail coulissant, ce qui réduit le gaspillage d'énergie et améliore l'efficacité. Leur construction robuste permet d'éviter le désalignement et la déflexion, ce qui permet un mouvement stable sous de lourdes charges.

  • Fréquemment utilisées pour améliorer la précision du mouvement et la répartition du poids.
  • Leur capacité à supporter des poids énormes les rend idéales pour les machines de précision, les systèmes robotiques et les actionneurs linéaires robustes.
Matière: Acier Séries: SRL1004

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité p1 h1 No. of rollers (pairs) w1 d1 l1 Dyn. load C /pair of rollers max. N Ajouter au panier
526,2422 € - 526,2422 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
64.0
25.0
3.0
400.0
5000.0
1.052,4843 € - 1.052,4843 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
128.0
25.0
3.0
800.0
10000.0
635,4688 € - 635,4688 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
168.0
15.0
2.0
800.0
3280.0
256,1562 € - 256,1562 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
68.0
20.0
2.5
400.0
2920.0
131,5631 € - 131,5631 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
16.0
25.0
3.0
100.0
1250.0
425,5344 € - 425,5344 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
120.0
10.0
2.0
500.0
1250.0
680,855 € - 680,855 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
192.0
10.0
2.0
800.0
2000.0
556,0275 € - 556,0275 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
147.0
15.0
2.0
700.0
2800.0
85,1069 € - 85,1069 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
24.0
10.0
2.0
100.0
250.0
510,6413 € - 510,6413 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
144.0
10.0
2.0
600.0
1500.0
307,7991 € - 307,7991 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
26.0
30.0
3.5
200.0
3700.0
851,0688 € - 851,0688 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
240.0
10.0
2.0
1000.0
2500.0
238,3033 € - 238,3033 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
63.0
15.0
2.0
300.0
1200.0
1.184,0474 € - 1.184,0474 € Demander le délai de livraison ici
6.0
13.8
144.0
25.0
3.0
900.0
11250.0
1.231,2169 € - 1.231,2169 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
105.0
30.0
3.5
800.0
14800.0
923,4076 € - 923,4076 € Demander le délai de livraison ici
7.0
17.8
78.0
30.0
3.5
600.0
11100.0
91,3534 € - 91,3534 € Demander le délai de livraison ici
5.5
9.8
17.0
20.0
2.5
100.0
730.0
255,3206 € - 255,3206 € Demander le délai de livraison ici
4.0
4.8
72.0
10.0
2.0
300.0
750.0
158,8621 € - 158,8621 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
42.0
15.0
2.0
200.0
800.0
714,8998 € - 714,8998 € Demander le délai de livraison ici
4.5
6.8
189.0
15.0
2.0
900.0
3600.0
  • sur 3
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 400.0 Acier

20761547

Gamme de prix
526,2422 € - 526,2422 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    400.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 800.0 Acier

20761585

Gamme de prix
1.052,4843 € - 1.052,4843 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    800.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 800.0 Acier

20761387

Gamme de prix
635,4688 € - 635,4688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    800.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 400.0 Acier

20761448

Gamme de prix
256,1562 € - 256,1562 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    400.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 100.0 Acier

20761516

Gamme de prix
131,5631 € - 131,5631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    100.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 500.0 Acier

20761257

Gamme de prix
425,5344 € - 425,5344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    500.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 800.0 Acier

20761288

Gamme de prix
680,855 € - 680,855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    800.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 700.0 Acier

20761370

Gamme de prix
556,0275 € - 556,0275 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    700.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 100.0 Acier

20761219

Gamme de prix
85,1069 € - 85,1069 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    100.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 600.0 Acier

20761264

Gamme de prix
510,6413 € - 510,6413 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    600.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 200.0 Acier

20761622

Gamme de prix
307,7991 € - 307,7991 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    200.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 1000.0 Acier

20761301

Gamme de prix
851,0688 € - 851,0688 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    1000.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 300.0 Acier

20761332

Gamme de prix
238,3033 € - 238,3033 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    300.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 3.0 6.0 900.0 Acier

20761592

Gamme de prix
1.184,0474 € - 1.184,0474 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.0
  • p1
    6.0
  • h1
    13.8
  • l1
    900.0
  • w1
    25.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 800.0 Acier

20761684

Gamme de prix
1.231,2169 € - 1.231,2169 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    800.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 3.5 7.0 600.0 Acier

20761660

Gamme de prix
923,4076 € - 923,4076 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    3.5
  • p1
    7.0
  • h1
    17.8
  • l1
    600.0
  • w1
    30.0
Needle Roller Linear Cages 2.5 5.5 100.0 Acier

20761417

Gamme de prix
91,3534 € - 91,3534 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.5
  • p1
    5.5
  • h1
    9.8
  • l1
    100.0
  • w1
    20.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.0 300.0 Acier

20761233

Gamme de prix
255,3206 € - 255,3206 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.0
  • h1
    4.8
  • l1
    300.0
  • w1
    10.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 200.0 Acier

20761325

Gamme de prix
158,8621 € - 158,8621 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    200.0
  • w1
    15.0
Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 900.0 Acier

20761394

Gamme de prix
714,8998 € - 714,8998 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • d1
    2.0
  • p1
    4.5
  • h1
    6.8
  • l1
    900.0
  • w1
    15.0