Menu  Rechercher

Needle Roller Linear Cages 2.0 4.5 500.0 Acier

This Needle Roller Linear Cage offers a high load-carrying capacity per unit size. This makes them ideal for heavy weight applications, with space constraints.
Référence Essentra :

20761356

Référence du fabricant:

20761356

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 279,50 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

279,50 €

1 x 279,50 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 2.0
p1 4.5
h1 6.8
l1 500.0
w1 15.0
No. of rollers (pairs) 105.0
Dyn. load C /pair of rollers max. N 2000.0
To suit rail L1004.25
Matière Acier

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter