Menu  Rechercher

Caches larges collerette

En stock

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
189 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H D Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
0,0462 € - 0,0734 € 28515 En stock
Naturel
10.5 mm
Rondelle
Polyamide 66
Washer
0,0403 € - 0,0563 € 30400 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
Washer
0,0822 € - 0,1301 € 30750 En stock
Blanc
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0777 € - 0,1084 € 62659 En stock
Gris
7.5 mm
14.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k1
0,0822 € - 0,1301 € 3732 En stock
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0822 € - 0,1301 € 7500 En stock
Blanc
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0852 € - 0,1348 € 225 En stock
Gris
8.5 mm
14.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,1922 € - 0,2496 € 21998 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
Washer
0,0941 € - 0,1314 € 376 En stock
Gris
10.2 mm
18.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k1
0,1707 € - 0,2352 € Demander le délai de livraison ici
Noir
12.8 mm
24.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,0777 € - 0,1084 € 24313 En stock
Noir
8.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
2
0,1707 € - 0,2352 € 8920 En stock
Noir
15.5 mm
Capuchon
Polyamide 66
2
0,0703 € - 0,1113 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
6.2 mm
Capuchon
Polyamide 66
3
0,0941 € - 0,1314 € 2517 En stock
Blanc
10.2 mm
Capuchon
Polyamide 66
1
0,0777 € - 0,1084 € 25505 En stock
Blanc
8.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
2
0,1344 € - 0,1865 € 33741 En stock
Blanc
12.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
2
0,0703 € - 0,0979 € 42443 En stock
Noir
6.5 mm
Capuchon
Polyamide 66
1
0,0462 € - 0,0646 € 38000 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
Washer
39949 En stock
Gris
4.0 mm
10.7 mm
Capuchon
Polyamide 66
k6
0,0703 € - 0,0979 € 26500 En stock
Gris
6.5 mm
12.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k1
  • sur 10
Caches larges collerette 4.3 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10048177

Gamme de prix
0,0734 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
28515 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.5 mm
  • d1
    4.3 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 8.6 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047750

Gamme de prix
0,0563 € - 0,0403 €

Niveaux de stock
30400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    4.2 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Blanc

10115220

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
30750 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Gris

10047866

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
62659 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Gris

10115268

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
3732 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Blanc

10115305

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
7500 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Gris

10048276

Gamme de prix
0,1348 € - 0,0852 €

Niveaux de stock
225 En stock
Caractéristiques
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Rondelle M6 7.9 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047675

Gamme de prix
0,2496 € - 0,1922 €

Niveaux de stock
21998 En stock
Caractéristiques
  • d1
    7.9 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Gris

10047910

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
376 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Noir

10048375

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Noir

10048023

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
24313 En stock
Caractéristiques
  • H
    8.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Noir

10048153

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
8920 En stock
Caractéristiques
  • H
    15.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Blanc

10048214

Gamme de prix
0,1113 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Blanc

10047934

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
2517 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Blanc

10048016

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
25505 En stock
Caractéristiques
  • H
    8.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Blanc

10048092

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1344 €

Niveaux de stock
33741 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Noir

10047842

Gamme de prix
0,0979 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
42443 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 10.8 mm 12.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047804

Gamme de prix
0,0646 € - 0,0462 €

Niveaux de stock
38000 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.2 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 10.7 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Gris

10116241


Niveaux de stock
39949 En stock
Caractéristiques
  • D
    10.7 mm
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k6
Caches larges collerette 12.8 mm 14.5 mm 6.5 mm PA Gris

10047811

Gamme de prix
0,0979 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
26500 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.8 mm
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k1
  • Matière complète
    Polyamide 66