Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25948 En stock |
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Rondelle
|
Polyamide 6
|
r6
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 72492 En stock |
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k6
|
|||
| 225 En stock |
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rondelle
|
Nylon 66
|
k6
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 170 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0776 € - 0,1228 € | 59250 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 1246 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 249 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 486 En stock |
Blanc
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 15 En stock |
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k6
|
|||
| 3000 En stock |
Marron
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 229 En stock |
Bleu
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 20147 En stock |
Marron
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 9997 En stock |
Bleu
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 21750 En stock |
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k6
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 9194 En stock |
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Rondelle
|
Polyamide 66
|
r6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k6
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer