Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0822 € - 0,1301 € | 8086 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0852 € - 0,1348 € | 19215 En stock |
Blanc
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| 0,0852 € - 0,1187 € | 26677 En stock |
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 250 En stock |
Gris
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k3
|
|||
| 0,0598 € - 0,0945 € | 30750 En stock |
Naturel
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Rondelle
|
Polyéthylène haute densité
|
Washer
|
||
| 0,0852 € - 0,1187 € | 10900 En stock |
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k2
|
||
| 0,0858 € - 0,1363 € | 57556 En stock |
Gris
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 0,0582 € - 0,0813 € | 22436 En stock |
Gris
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k1
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
| 24700 En stock |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| 1000 En stock |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| 3100 En stock |
Argent
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Cache-vis métallique
|
Laiton
|
k3
|
|||
| 5500 En stock |
Gris
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k2
|
|||
| 0,049 € - 0,0687 € | Demander le délai de livraison ici |
Noir
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Capuchon
|
Polyéthylène basse densité
|
1
|
||
| 0,0777 € - 0,1084 € | 22387 En stock |
Noir
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
1
|
||
| 0,0858 € - 0,1363 € | 79446 En stock |
Blanc
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| 0,0703 € - 0,1113 € | 2061 En stock |
Gris
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
k3
|
||
| 0,1344 € - 0,1865 € | 231 En stock |
Blanc
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Capuchon
|
Polyamide 66
|
3
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 20141 En stock |
Noir
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Capuchon
|
Polyéthylène haute densité
|
3
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer