Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | H | D | Type de composant | Matière complète | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| 0,0067 € - 0,0067 € | 250 En stock |
Blanc
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | Demander le délai de livraison ici |
Vert
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rose
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| 0,0799 € - 0,1265 € | 9925 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Violet
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Rouge
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 248 En stock |
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k4
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 27057 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 204 En stock |
Gris
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 249 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k6
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 9997 En stock |
Bleu
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 1500 En stock |
Naturel
|
0.343 in
8.7 mm
|
|
Rondelle
|
Polyamide 6
|
r6
|
|||
| 72492 En stock |
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyamide 66
|
k6
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Jaune
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
|||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 241 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | 53000 En stock |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5
|
||
| 0,0822 € - 0,1301 € | Demander le délai de livraison ici |
Marron
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Cape
|
Polyéthylène haute densité
|
k5