Menu  Rechercher

Caches larges collerette

En stock

Les capuchons sont utilisés pour dissimuler et protéger les têtes de vis ou de boulons exposées, tout en offrant une finition attrayante. Les capuchons et les rondelles sont fournis séparément.Conçues pour protéger les têtes de vis et idéales à des fins décoratives.Se clipsent en place, protègent contre la poussière et l’humidité.Utilisées dans des applications telles que les domaines médicaux et industriels. Matière: PEHD, Laiton, PA66, PA, Nylon or HDPE, PEBD Couleur: Jaune, Argent, Naturel, Noir, Gris, Beige, Blanc, Marron, Vert, Bleu, Violet, Rouge, Rose Séries: SR1811, SR1889

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
189 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur H D Type de composant Matière complète Type Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
Rose
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0822 € - 0,1301 € 204 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k5
0,0822 € - 0,1301 € 34557 En stock
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k5
Demander le délai de livraison ici
Bleu
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0776 € - 0,1228 € Demander le délai de livraison ici
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0822 € - 0,1301 € 4219 En stock
Blanc
5.2 mm
12.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k5
Demander le délai de livraison ici
Rouge
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0822 € - 0,1301 € 248 En stock
Gris
6.0 mm
11.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k4
0,0822 € - 0,1301 € 8086 En stock
Gris
5.2 mm
12.0 mm
Capuchon
Polyéthylène haute densité
k5
0,1429 € - 0,1836 € 11131 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
Washer
0,1707 € - 0,2352 € 1747 En stock
Gris
12.8 mm
24.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,2238 € - 0,3099 € 3400 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
Washer
0,0538 € - 0,075 € 76373 En stock
Naturel
Rondelle
Polyamide 66
Washer
8250 En stock
Marron
10.8 mm
18.8 mm
Capuchon
Polyamide 66
k3
0,0777 € - 0,1084 € 24005 En stock
Blanc
8.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
2
0,1344 € - 0,1865 € 33741 En stock
Blanc
12.0 mm
Capuchon
Polyamide 66
2
0,1707 € - 0,2352 € 8920 En stock
Noir
15.5 mm
Capuchon
Polyamide 66
2
0,0703 € - 0,1113 € Demander le délai de livraison ici
Blanc
6.2 mm
Capuchon
Polyamide 66
3
0,0703 € - 0,0979 € 42443 En stock
Noir
6.5 mm
Capuchon
Polyamide 66
1
0,0941 € - 0,1314 € 2517 En stock
Blanc
10.2 mm
Capuchon
Polyamide 66
1
  • sur 10
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Rose

10115718


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEHD Gris

10115770

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
204 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEHD Beige

10115800

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
34557 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Bleu

10115664


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Beige

10115701

Gamme de prix
0,1228 € - 0,0776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm PEHD Blanc

10115763

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
4219 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Rouge

10115688


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm PEHD Gris

10115725

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k4
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette M5 12.8 mm 5.2 mm PEHD Gris

10115824

Gamme de prix
0,1301 € - 0,0822 €

Niveaux de stock
8086 En stock
Caractéristiques
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k5
  • Matière complète
    Polyéthylène haute densité
Caches larges collerette 8.8 mm 10.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047651

Gamme de prix
0,1836 € - 0,1429 €

Niveaux de stock
11131 En stock
Caractéristiques
  • d1
    5.9 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Gris

10048351

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
1747 En stock
Caractéristiques
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 21.0 mm 24.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10047699

Gamme de prix
0,3099 € - 0,2238 €

Niveaux de stock
3400 En stock
Caractéristiques
  • d1
    11.8 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 12.8 mm 14.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10047859

Gamme de prix
0,075 € - 0,0538 €

Niveaux de stock
76373 En stock
Caractéristiques
  • d1
    6.4 mm
  • Type de composant
    Rondelle
  • Type
    Washer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Naturel
Caches larges collerette 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Marron

10048320


Niveaux de stock
8250 En stock
Caractéristiques
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    k3
  • Matière complète
    Polyamide 66
Caches larges collerette 14.2 mm 8.0 mm Nylon or HDPE Blanc

10048016

Gamme de prix
0,1084 € - 0,0777 €

Niveaux de stock
24005 En stock
Caractéristiques
  • H
    8.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 21.3 mm 12.0 mm Nylon or HDPE Blanc

10048092

Gamme de prix
0,1865 € - 0,1344 €

Niveaux de stock
33741 En stock
Caractéristiques
  • H
    12.0 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 26.3 mm 15.5 mm Nylon or HDPE Noir

10048153

Gamme de prix
0,2352 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
8920 En stock
Caractéristiques
  • H
    15.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    2
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Blanc

10048214

Gamme de prix
0,1113 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • H
    6.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    3
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc
Caches larges collerette 14.5 mm 6.5 mm Nylon or HDPE Noir

10047842

Gamme de prix
0,0979 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
42443 En stock
Caractéristiques
  • H
    6.5 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Noir
Caches larges collerette 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Blanc

10047934

Gamme de prix
0,1314 € - 0,0941 €

Niveaux de stock
2517 En stock
Caractéristiques
  • H
    10.2 mm
  • Type de composant
    Capuchon
  • Type
    1
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Couleur
    Blanc