Menu  Rechercher

Cape de protection pour vis 13/32 8.0 mm 10.0 mm PELD - PIR Ivoire

This push fit screw cap fits securely into the top of the screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Used for screws on the veneered chipboard. Made from white LDPE.
Référence Essentra :

20842604

Référence du fabricant:

20842604

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1000 - 9999 0,1171 €
10000 + 0,1054 €
Qté par sac standard : 10000

Commande par lots de 1000

Prix total :

117,10 €

1000 x 0,1171 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 10.0 mm
ID 8.0 mm
Taille vis 13/32
Matière complète Polyéthylène basse densité
Couleur Ivoire

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter