Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les cache-vis décoratifs sont conçus pour couvrir les têtes de vis exposées. Ils offrent un aspect propre et un attrait décoratif. Le support adhésif facilite l'installation ; il se fixe solidement sur la tête de la vis. Disponibles en différentes couleurs. Utilisés dans des applications telles que la conception de meubles et d'automobiles.
Matière: ABS Couleur: Aluminium, Wengé, Chêne foncé, Pin, Noyer, Acajou, Cendre, Hêtre, Cerise, Gris, Noir, Crème, Blanc, Chêne clair, Gris clair Séries: SR1600
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Couleur | Quantité par plaquette | D | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0939 € - 0,1173 € | Demander le délai de livraison ici |
Cendre
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 9700 En stock |
Blanc
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2000 En stock |
Crème
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 3400 En stock |
Chêne foncé
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Wengé
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 16508 En stock |
Noir
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 8000 En stock |
Hêtre
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Pin
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0939 € - 0,1173 € | Demander le délai de livraison ici |
Gris
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Acajou
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
Wengé
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 5000 En stock |
Gris clair
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 8000 En stock |
Acajou
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 5000 En stock |
Noyer
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 35000 En stock |
Aluminium
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 6000 En stock |
Chêne clair
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 24000 En stock |
Blanc
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 2000 En stock |
Cerise
|
20
|
0.512 in
13.0 mm
|
|||
| 0,0939 € - 0,1173 € | 4500 En stock |
Chêne clair
|
15
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0563 € - 0,0704 € | 20000 En stock |
Gris
|
20
|
0.512 in
13.0 mm