Menu  Rechercher

Cache-écrou sécurisé

En stock

Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.

  • Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
  • Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
  • Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D d1 d2 h H Type Ajouter au panier
0,0796 € - 0,1262 € 353 En stock
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,112 € - 0,2051 € 220 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1025 € - 0,1423 € 17450 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
7100 En stock
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,2094 € - 0,3816 € 200 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 625 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 17791 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1367 € - 0,2496 € 54 En stock
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,0796 € - 0,1262 € 1765 En stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1025 € - 0,1423 € 140 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,112 € - 0,2051 € 9 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,0796 € - 0,1262 € 9985 En stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,2094 € - 0,3816 € 92 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1025 € - 0,1423 € 670 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,0958 € - 0,152 € 485 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,2109 € - 0,3873 € Demander le délai de livraison ici
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1244 € - 0,2266 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,1025 € - 0,1423 € 2829 En stock
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,2094 € - 0,3816 € 1376 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 1060 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
  • sur 3
Cache-écrou sécurisé M6 6.3 mm 25.0 mm PP Blanc

10057193

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
353 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 10.3 mm 38.0 mm PP Blanc

10057438

Gamme de prix
0,2051 € - 0,112 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Bleu

10057308

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
17450 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cache-écrou sécurisé 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Noir

10117491


Niveaux de stock
7100 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Vert

10057476

Gamme de prix
0,3816 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 PP Rouge

10057391

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Noir

10057148

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
17791 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Bleu

10057544

Gamme de prix
0,2496 € - 0,1367 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Cache-écrou sécurisé 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
1765 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Blanc

10057315

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Cache-écrou sécurisé PP

10057452

Gamme de prix
0,2051 € - 0,112 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Cache-écrou sécurisé 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
9985 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cache-écrou sécurisé M12 PP Rouge

10057513

Gamme de prix
0,3816 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé 8.3 mm 32.0 mm PP

10057339

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
670 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Vert

10057117

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Blanc

10057490

Gamme de prix
0,3873 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé 43.0 mm PP

10057575

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Cache-écrou sécurisé 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
2829 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Noir

10057506

Gamme de prix
0,3816 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
1376 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Bleu

10057360

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm