Menu  Rechercher

Cache-écrou sécurisé

En stock

Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.

  • Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
  • Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
  • Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D d1 d2 h H Type Ajouter au panier
269 En stock
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,112 € - 0,2051 € 1009 En stock
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
7100 En stock
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 92 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 12573 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 2425 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 171 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,231 € - 0,4232 € Demander le délai de livraison ici
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,2094 € - 0,3816 € 200 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 16791 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 78 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1244 € - 0,2266 € 23118 En stock
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,0958 € - 0,152 € 16372 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 17583 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 685 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 56 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 39 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2109 € - 0,3873 € Demander le délai de livraison ici
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 14356 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 1060 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
  • sur 3
Cache-écrou sécurisé 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Noir

10117484


Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Cache-écrou sécurisé PP

10057452

Gamme de prix
0,2051 € - 0,112 €

Niveaux de stock
1009 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Cache-écrou sécurisé 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Noir

10117491


Niveaux de stock
7100 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Jaune

10057285

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Noir

10057384

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
12573 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Rouge

10057155

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
2425 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Blanc

10057254

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Jaune

10057520

Gamme de prix
0,4232 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Vert

10057476

Gamme de prix
0,3816 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Noir

10057148

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
16791 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Bleu

10057247

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé 43.0 mm PP

10057568

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
23118 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Blanc

10057131

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
16372 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Vert

10057230

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
17583 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Rouge

10057278

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
685 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Blanc

10057377

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
56 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Jaune

10057407

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
39 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Blanc

10057490

Gamme de prix
0,3873 € - 0,2109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Noir

10057261

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
14356 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Bleu

10057360

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm