Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage de boulon | D | d1 | d2 | h | H | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0796 € - 0,1262 € | 353 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 0,1025 € - 0,1423 € | 17450 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,0796 € - 0,1262 € | 1765 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,1244 € - 0,2266 € | 800 En stock |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,1025 € - 0,1423 € | 21579 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,0958 € - 0,152 € | 485 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 92 En stock |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,112 € - 0,2051 € | 220 En stock |
M10
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,0796 € - 0,1262 € | 11735 En stock |
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 3476 En stock |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,112 € - 0,2051 € | 1009 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,1025 € - 0,1423 € | 140 En stock |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,1244 € - 0,2266 € | 23118 En stock |
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|
||
| 0,2094 € - 0,3816 € | 2794 En stock |
M12
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
1.087 in
27.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
1
|
||
| 0,112 € - 0,2051 € | 25101 En stock |
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
||
| 0,1244 € - 0,2266 € | 12199 En stock |
M12
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,0958 € - 0,152 € | 37143 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,0958 € - 0,152 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
1
|
||
| 0,1025 € - 0,1423 € | 670 En stock |
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
||
| 0,0796 € - 0,1262 € | 1931 En stock |
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2