Menu  Rechercher

Cache-écrou sécurisé

En stock

Les capuchons Secure Cover couvrent les jonctions exposées sur plusieurs types d'équipements d'extérieur. Ils protègent contre les dommages, la corrosion et la contamination. Ils s'enclenchent sans effort et sont idéaux pour les applications extérieures, telles que les équipements d'aires de jeux.

  • Des capes de protection et des bases sécurisées sont utilisées pour dissimuler proprement les composants de fixation. Elles offrent une protection environnementale idéale aux articulations exposées sur un éventail d’équipements extérieurs.
  • Particulièrement adaptées pour une utilisation dans les parcs pour enfants et les agrès.
  • Se clipsent en place, avec un minimum d’effort.
Matière: PP Couleur: Noir, Jaune, Rouge, Blanc, Bleu, Vert Séries: SR2040

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
50 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage de boulon D d1 d2 h H Type Ajouter au panier
7100 En stock
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
269 En stock
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 625 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,231 € - 0,4232 € Demander le délai de livraison ici
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 387 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,2094 € - 0,3816 € 200 En stock
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,0958 € - 0,152 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 171 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 37143 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,152 € - 0,2783 € 13073 En stock
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 16356 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 17791 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € 78 En stock
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,1235 € - 0,1707 € Demander le délai de livraison ici
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,0958 € - 0,152 € 2425 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,112 € - 0,2051 € 220 En stock
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,1244 € - 0,2266 € Demander le délai de livraison ici
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,0958 € - 0,152 € 485 En stock
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,0796 € - 0,1262 € 1765 En stock
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,1025 € - 0,1423 € 21914 En stock
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • sur 3
Cache-écrou sécurisé 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Noir

10117491


Niveaux de stock
7100 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Cache-écrou sécurisé 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Noir

10117484


Niveaux de stock
269 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Cache-écrou sécurisé M10 PP Rouge

10057391

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
625 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Jaune

10057520

Gamme de prix
0,4232 € - 0,231 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Vert

10057353

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
387 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M12 43.0 mm PP Vert

10057476

Gamme de prix
0,3816 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Jaune

10057162

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Blanc

10057254

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
171 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Bleu

10057124

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
37143 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 38.0 mm PP Noir

10057384

Gamme de prix
0,2783 € - 0,152 €

Niveaux de stock
13073 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Noir

10057261

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
16356 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Noir

10057148

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
17791 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Bleu

10057247

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
78 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M8 32.0 mm PP Jaune

10057285

Gamme de prix
0,1707 € - 0,1235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Rouge

10057155

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
2425 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé M10 10.3 mm 38.0 mm PP Blanc

10057438

Gamme de prix
0,2051 € - 0,112 €

Niveaux de stock
220 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé 43.0 mm PP

10057575

Gamme de prix
0,2266 € - 0,1244 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Cache-écrou sécurisé M6 25.0 mm PP Vert

10057117

Gamme de prix
0,152 € - 0,0958 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Base
  • Filetage de boulon
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Cache-écrou sécurisé 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Gamme de prix
0,1262 € - 0,0796 €

Niveaux de stock
1765 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Cache-écrou sécurisé M8 8.3 mm 32.0 mm PP Vert

10057292

Gamme de prix
0,1423 € - 0,1025 €

Niveaux de stock
21914 En stock
Caractéristiques
  • Type de composant
    Capuchon
  • Filetage de boulon
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm