Menu  Rechercher

Cache anti-poussière USB

En stock

Ces pièces sont conçues pour protéger les ports USB et RJ de la poussière, de la saleté, des débris et de l'humidité lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Résistant à des températures allant jusqu'à 150 C (302 F).

  • Il empêche la poussière, la saleté, les débris et l’humidité de pénétrer dans les composants électriques.
  • Il résiste à des températures allant jusqu’à 150 C (302 F).
  • Utilisé pour des applications telles que le secteur de la technologie et les connecteurs de couvercle d’imprimantes, de scanners et d’autres appareils électroniques dotés de ports USB.
Matière: Nylon, Caoutchouc silicone, Plastique, EPDM Couleur: Noir, Gris Indice d'inflammabilité de la matière: UL94 V-2, Séries: SRF0058

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres 1 Filtre
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité L2 Couleur Matière H L1 Type Type de connecteur Ajouter au panier
0,1912 € - 0,1992 € 34450 En stock
Noir
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ45
0,1822 € - 0,208 € Demander le délai de livraison ici
Noir
Silicone
8.5 mm
10.5 mm
RJ11
Cape USB 2.5 mm 12.5 mm 10.5 mm Silicone Noir

10311110

Gamme de prix
0,1992 € - 0,1912 €

Niveaux de stock
34450 En stock
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    RJ45
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm
Cape USB 2.5 mm 10.5 mm 10.5 mm Silicone Noir

10311103

Gamme de prix
0,208 € - 0,1822 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Type de connecteur
    RJ11
  • Matière
    Silicone
  • Couleur
    Noir
  • H
    8.5 mm
  • h1
    2.5 mm