Menu  Rechercher

Butées auto-adhésives

En stock

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
202 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Quantité par plaquette Hauteur de la base Dimension totale Diamètre base Ajouter au panier
0,036 € - 0,0423 € 3117 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0602 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Feutrine
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
0,0489 € - 0,0489 € 448 En stock
Rond
Blanc
Feutrine
32.0 mm
32.0 mm
32.0 mm
0,1668 € - 0,2336 € 4536 En stock
Noir
PU
19.1 mm
0,2224 € - 0,3113 € 9216 En stock
Transparent
PU
16.0 mm
0,0595 € - 0,0834 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
9.6 mm
0,3389 € - 0,4745 € 9734 En stock
Transparent
PU
18.3 mm
0,0584 € - 0,0818 € 25432 En stock
Noir
PU
6.4 mm
0,306 € - 0,4285 € 588 En stock
Noir
PU
17.6 mm
0,1292 € - 0,1809 € 4114 En stock
Noir
PU
10.0 mm
0,3283 € - 0,4596 € 8064 En stock
Gris
PU
19.7 mm
0,036 € - 0,0423 € 13000 En stock
Rond
Marron
Feutrine
16.0 mm
16.0 mm
16.0 mm
0,0602 € - 0,0704 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Marron
Feutrine
24.0 mm
24.0 mm
24.0 mm
0,4109 € - 0,5753 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
19.0 mm
0,3872 € - 0,5421 € 6888 En stock
Noir
PU
20.0 mm
0,2338 € - 0,274 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
Feutrine
50.0 mm
50.0 mm
50.0 mm
0,1179 € - 0,1651 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
12.7 mm
0,3022 € - 0,3022 € 6976 En stock
Noir
PU
19.0 mm
0,2308 € - 0,3231 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
19.0 mm
0,089 € - 0,1246 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PU
10.0 mm
  • sur 11
Patin adhésif Rond 16.0 mm 16.0 mm Feutrine

10255704

Gamme de prix
0,0423 € - 0,036 €

Niveaux de stock
3117 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 24.0 mm 24.0 mm Feutrine

10255742

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 32.0 mm 32.0 mm Feutrine

10255780

Gamme de prix
0,0489 € - 0,0489 €

Niveaux de stock
448 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 19.1 mm 1.9 mm PU Noir

10164891

Gamme de prix
0,2336 € - 0,1668 €

Niveaux de stock
4536 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    1.9 mm
Butée adhésive 16.0 mm 7.9 mm PU Transparent

10164631

Gamme de prix
0,3113 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
9216 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    7.9 mm
Butée adhésive 9.6 mm 5.4 mm PU Noir

10164709

Gamme de prix
0,0834 € - 0,0595 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    5.4 mm
Butée adhésive 18.3 mm 14.2 mm PU Transparent

10164860

Gamme de prix
0,4745 € - 0,3389 €

Niveaux de stock
9734 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    14.2 mm
Butée adhésive 6.4 mm 1.6 mm PU Noir

10164938

Gamme de prix
0,0818 € - 0,0584 €

Niveaux de stock
25432 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    1.6 mm
Butée adhésive 17.6 mm 9.6 mm PU Noir

10165034

Gamme de prix
0,4285 € - 0,306 €

Niveaux de stock
588 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    9.6 mm
Butée adhésive 10.0 mm 4.0 mm Noir PU

10252369

Gamme de prix
0,1809 € - 0,1292 €

Niveaux de stock
4114 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    4.0 mm
Butée adhésive 19.7 mm 3.0 mm Gris PU

10252451

Gamme de prix
0,4596 € - 0,3283 €

Niveaux de stock
8064 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Gris
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    3.0 mm
Patin adhésif Rond 16.0 mm 16.0 mm Feutrine

10255414

Gamme de prix
0,0423 € - 0,036 €

Niveaux de stock
13000 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Patin adhésif Rond 24.0 mm 24.0 mm Feutrine

10255452

Gamme de prix
0,0704 € - 0,0602 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 19.0 mm 9.5 mm Noir PU

10233474

Gamme de prix
0,5753 € - 0,4109 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    9.5 mm
Butée adhésive 20.0 mm 6.2 mm Noir PU

10242582

Gamme de prix
0,5421 € - 0,3872 €

Niveaux de stock
6888 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    6.2 mm
Patin adhésif Rond 50.0 mm 50.0 mm Feutrine

10255827

Gamme de prix
0,274 € - 0,2338 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
  • Code produit
    5602900000
Butée adhésive 12.7 mm 6.3 mm PU Noir

10164976

Gamme de prix
0,1651 € - 0,1179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    6.3 mm
Butée adhésive 19.0 mm 4.0 mm Noir PU

10241745

Gamme de prix
0,3022 € - 0,3022 €

Niveaux de stock
6976 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    4.0 mm
Butée adhésive 19.0 mm 1.9 mm Noir PU

10247747

Gamme de prix
0,3231 € - 0,2308 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    1.9 mm
Butée adhésive 10.0 mm 3.1 mm Transparent PU

10247655

Gamme de prix
0,1246 € - 0,089 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926300090
  • Hauteur totale
    3.1 mm