Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3919 € - 0,5486 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
19.1 mm
19.1 mm
|
|
||
| 0,1053 € - 0,1475 € | 8600 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,0827 € - 0,1158 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,3156 € - 0,4418 € | 1568 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,0889 € - 0,1245 € | 1800 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| 0,2094 € - 0,2932 € | 196 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
20.6 mm
20.6 mm
|
|
||
| 0,1145 € - 0,1603 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Noir
|
PU
|
|
|
12.7 mm
12.7 mm
|
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Bombés
|
Gris
|
PU
|
96
|
0.213 in
5.4 mm
|
9.6 mm
9.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 15,0035 € - 17,0883 € | 2 En stock |
Carré
|
Gris
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Naturel
|
PU
|
24
|
0.52 in
13.2 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
|||
| 34,6357 € - 46,4152 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Naturel
|
PU
|
80
|
0.122 in
3.1 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 36,7058 € - 42,5787 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Naturel
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10,7178 € - 12,21 € | 81 En stock |
Plate
|
Gris
|
PU
|
56
|
0.138 in
3.5 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14,4913 € - 19,3265 € | 191 En stock |
Plate
|
Noir
|
PU
|
32
|
0.177 in
4.5 mm
|
14.0 mm
14.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Blanc
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| 15,2661 € - 20,46 € | Demander le délai de livraison ici |
Bombés
|
Naturel
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 17,2748 € - 23,0426 € | Demander le délai de livraison ici |
Plate
|
Naturel
|
PU
|
32
|
0.402 in
10.2 mm
|
16.5 mm
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
| 23,6165 € - 31,8809 € | 11 En stock |
Carré
|
Naturel
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,0703 € - 0,0822 € | 2859 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
20.0 mm
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0293 € | 2016 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm