Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.
Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.
Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.
Séries: SR1593
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Forme | Couleur | Matière | Quantité par plaquette | Hauteur de la base | Dimension totale | Diamètre base | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0948 € - 0,1327 € | Demander le délai de livraison ici |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0351 € - 0,0351 € | 2024 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
35.0 mm
35.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1407 € | 35 En stock |
Rectangulaire
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
25.0 mm
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,1205 € - 0,1407 € | Demander le délai de livraison ici |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
50.0 mm
50.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0293 € - 0,0293 € | 2016 En stock |
Rectangulaire
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 11,0765 € - 14,85 € | 42 En stock |
Carré
|
Noir
|
PU
|
54
|
0.098 in
2.5 mm
|
10.2 mm
10.2 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 24,7931 € - 33,2152 € | Demander le délai de livraison ici |
Carré
|
Noir
|
PU
|
80
|
0.228 in
5.8 mm
|
12.7 mm
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1048 € - 0,1747 € | 15147 En stock |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
6.4 mm
6.4 mm
|
|
||
| 15,9691 € - 21,3926 € | Demander le délai de livraison ici |
Rond
|
Noir
|
PU
|
24
|
0.394 in
10.0 mm
|
22.0 mm
22.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 10,4022 € - 13,9461 € | 4 En stock |
Plate
|
Noir
|
PU
|
56
|
0.11 in
2.8 mm
|
8.0 mm
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 21,37 € - 24,7892 € | 10 En stock |
Bombés
|
Noir
|
PU
|
20
|
0.378 in
9.6 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1596 € - 0,2235 € | 546 En stock |
|
Gris
|
PU
|
|
|
20.5 mm
20.5 mm
|
|
||
| 0,0608 € - 0,0851 € | 4356 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
10.2 mm
10.2 mm
|
|
||
| 15,9404 € - 21,3352 € | 65 En stock |
Carré
|
Noir
|
PU
|
36
|
0.299 in
7.6 mm
|
20.5 mm
20.5 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 11,5065 € - 13,4439 € | 60 En stock |
Bombés
|
Naturel
|
PU
|
96
|
0.15 in
3.8 mm
|
19.0 mm
19.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,115 € - 0,161 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Transparent
|
PU
|
|
|
11.1 mm
11.1 mm
|
|
||
| 0,0741 € - 0,1037 € | 42200 En stock |
|
Noir
|
PU
|
|
|
9.5 mm
9.5 mm
|
|
||
| 0,1284 € - 0,1506 € | 278 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
34.0 mm
34.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
| 0,8508 € - 0,8508 € | 1624 En stock |
Carré
|
Marron
|
Feutrine
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
100.0 mm
100.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 0,0946 € - 0,111 € | 2938 En stock |
Carré
|
Blanc
|
Feutrine
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
30.0 mm
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm