Menu  Rechercher

Butées auto-adhésives

En stock

Notre gamme de butées auto-adhésives et de pieds adhésifs sont disponibles en feutrine ou polyuréthane (PU), et dans une variété de formes et couleurs pour répondre à votre besoin.

Les butées en PU sont adaptées aux températures d'application allant de 18 C à 65,5 C. Ces pieds adhésifs ne terniront, rayeront ou décoloreront aucune surface.

Les pastilles adhésives avec feutrine sont disponibles en marron ou blanc. Elles peuvent être utilisées sur la base du pied pour de petits déplacements.

  • L'adhérence est optimisée sur une surface lisse, sèche et propre
  • Généralement utilisées comme pieds en caoutchouc, butées d'armoire et de porte, et protections de surface
  • UL94 HB
  • Faciles à utiliser. Il vous suffit de peler et de coller la bande.


Séries: SR1593

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
202 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Couleur Matière Quantité par plaquette Hauteur de la base Dimension totale Diamètre base Ajouter au panier
0,3919 € - 0,5486 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PU
19.1 mm
0,1053 € - 0,1475 € 8600 En stock
Transparent
PU
12.7 mm
0,0827 € - 0,1158 € Demander le délai de livraison ici
Transparent
PU
12.7 mm
0,3156 € - 0,4418 € 1568 En stock
Transparent
PU
20.6 mm
0,0889 € - 0,1245 € 1800 En stock
Noir
PU
12.7 mm
0,2094 € - 0,2932 € 196 En stock
Noir
PU
20.6 mm
0,1145 € - 0,1603 € Demander le délai de livraison ici
Noir
PU
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
Bombés
Gris
PU
96
5.4 mm
9.6 mm
9.6 mm
15,0035 € - 17,0883 € 2 En stock
Carré
Gris
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
Carré
Naturel
PU
24
13.2 mm
20.5 mm
20.5 mm
34,6357 € - 46,4152 € Demander le délai de livraison ici
Carré
Naturel
PU
80
3.1 mm
12.7 mm
12.7 mm
36,7058 € - 42,5787 € Demander le délai de livraison ici
Rond
Naturel
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
10,7178 € - 12,21 € 81 En stock
Plate
Gris
PU
56
3.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
14,4913 € - 19,3265 € 191 En stock
Plate
Noir
PU
32
4.5 mm
14.0 mm
14.0 mm
Demander le délai de livraison ici
Rond
Blanc
PU
24
10.0 mm
22.0 mm
22.0 mm
15,2661 € - 20,46 € Demander le délai de livraison ici
Bombés
Naturel
PU
20
9.6 mm
19.0 mm
19.0 mm
17,2748 € - 23,0426 € Demander le délai de livraison ici
Plate
Naturel
PU
32
10.2 mm
16.5 mm
16.5 mm
23,6165 € - 31,8809 € 11 En stock
Carré
Naturel
PU
36
7.6 mm
22.6 mm
20.6 mm
0,0703 € - 0,0822 € 2859 En stock
Rectangulaire
Marron
Feutrine
30.0 mm
20.0 mm
20.0 mm
0,0293 € - 0,0293 € 2016 En stock
Rectangulaire
Blanc
Feutrine
20.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
  • sur 11
Butée adhésive 19.8 mm 9.7 mm PU Transparent

10164907

Gamme de prix
0,5486 € - 0,3919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    9.7 mm
Butée adhésive 12.7 mm 5.8 mm PU Transparent

10316597

Gamme de prix
0,1475 € - 0,1053 €

Niveaux de stock
8600 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3919908099
  • Hauteur totale
    5.8 mm
Butée adhésive 12.7 mm 3.1 mm PU Transparent

10316610

Gamme de prix
0,1158 € - 0,0827 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    3.1 mm
Butée adhésive 20.6 mm 7.6 mm PU Transparent

10112441

Gamme de prix
0,4418 € - 0,3156 €

Niveaux de stock
1568 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Transparent
  • Code produit
    3919908099
  • Hauteur totale
    7.6 mm
Butée adhésive 12.7 mm 3.1 mm PU Noir

10316627

Gamme de prix
0,1245 € - 0,0889 €

Niveaux de stock
1800 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3919908099
  • Hauteur totale
    3.1 mm
Butée adhésive 20.6 mm 7.6 mm PU Noir

10112458

Gamme de prix
0,2932 € - 0,2094 €

Niveaux de stock
196 En stock
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3919908099
  • Hauteur totale
    7.6 mm
Butée adhésive 12.7 mm 5.8 mm PU Noir

10316603

Gamme de prix
0,1603 € - 0,1145 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière complète
    Polyuréthane ; caoutchouc
  • Couleur
    Noir
  • Code produit
    3926909790
  • Hauteur totale
    5.8 mm
Butée adhésive Bombés 9.6 mm 5.4 mm PU

10367957


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    96
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Carré 12.7 mm 3.1 mm PU

10333976

Gamme de prix
17,0883 € - 15,0035 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Quantité par plaquette
    80
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Gris
Butée adhésive Carré 20.5 mm 13.2 mm PU

10367919


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.6 mm
  • Quantité par plaquette
    24
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Naturel
Butée adhésive Carré 12.7 mm 3.1 mm PU

10334003

Gamme de prix
46,4152 € - 34,6357 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Quantité par plaquette
    80
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Naturel
Butée adhésive Rond 22.0 mm 10.0 mm PU

10333846

Gamme de prix
42,5787 € - 36,7058 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    24
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Plate 12.7 mm 3.5 mm PU

10333938

Gamme de prix
12,21 € - 10,7178 €

Niveaux de stock
81 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    56
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Gris
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Plate 14.0 mm 4.5 mm PU

10367889

Gamme de prix
19,3265 € - 14,4913 €

Niveaux de stock
191 En stock
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    32
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Noir
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Rond 22.0 mm 10.0 mm PU

10333853


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    24
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Rond
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Bombés 19.0 mm 9.6 mm PU

10334096

Gamme de prix
20,46 € - 15,2661 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    20
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Bombés
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Plate 16.5 mm 10.2 mm PU

10367896

Gamme de prix
23,0426 € - 17,2748 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Quantité par plaquette
    32
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Plate
  • Couleur
    Naturel
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Butée adhésive Carré 20.6 mm 7.6 mm PU

10333884

Gamme de prix
31,8809 € - 23,6165 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.5 mm
  • Quantité par plaquette
    36
  • Matière complète
    Polyuréthane
  • Forme
    Carré
  • Couleur
    Naturel
Patin adhésif Rectangulaire 20.0 mm 30.0 mm Feutrine

10255643

Gamme de prix
0,0822 € - 0,0703 €

Niveaux de stock
2859 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rectangulaire
  • Couleur
    Marron
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB
Patin adhésif Rectangulaire 30.0 mm 20.0 mm Feutrine

10255919

Gamme de prix
0,0293 € - 0,0293 €

Niveaux de stock
2016 En stock
Caractéristiques
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Feutrine
  • Forme
    Rectangulaire
  • Couleur
    Blanc
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 HB