Menu  Rechercher

Bundling Strap 1000.0 mm 25.4 mm Noir PP

These Bundling straps are designed to bundle together hydraulic/pneumatic hose assemblies or cables. Easy to assemble and remove and can be reused several times.
Référence Essentra :

20508784

Référence du fabricant:

20508784

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
10 - 49 8,6125 €
50 - 199 7,7513 €
200 + 6,9762 €
Qté par sac standard : 10

Commande par lots de 10

Prix total :

86,13 €

10 x 8,6125 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Longueur 1000.0 mm
Largeur 25.4 mm
Résistance à la traction minimale 250 kg
Matière complète Polypropylene Strap with Steel Buckle
Matière PP
Couleur Noir

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter