Menu  Rechercher

Bride Pitbull 35.0 76.2 25.4 Acier trempé

Cette pince Pitbull modulaire maintient des pièces usinées solidement pendant l'usinage ou le soudage. Elle peut générer une importante force descendante et dispose d'un profil surbaissé, permettant un accès plus facile à la pièce usinée. Fabriquée en acier trempé.
Référence Essentra :

20266219

Référence du fabricant:

20266219

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 54,6489 €
5 - 9 49,1872 €
10 - 19 46,4563 €
20 + 43,715 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

54,65 €

1 x 54,6489 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Type de corps Profil surbaissé
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Matière Acier trempé

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter