Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20338190
20338190
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 126,1193 € |
| 5 - 9 | 119,8165 € |
| 10 - 19 | 113,5032 € |
| 20 + | 107,2004 € |
| Type de mâchoire | Dentelé |
|---|---|
| d1 | 20.0 |
| d2 | M5 |
| Vis d'entraînement d3 | M6x12 |
| h1 | 19.0 |
| h2 | 4.5 |
| h3 min | 3.3 |
| h3 opt | 5.0 |
| h3 max | 6.8 |
| h4 | 4.5 |
| h5 +0.1|-0.1 | 20.0 |
| l1 +0.1|-0.1 | 4.9 |
| l2 | 5.0 |
| r1 +0.1|-0.0 | 25.0 |
| Poids g | 54.0 |
| r2 +0.1|-0.0 | 20.0 |
| r3 | 6.0 |
| s1 | 2.0 |
| w1 | 24.9 |
| w2 | 19.9 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer