Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20266530
20266530
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 198,7734 € |
| 5 - 9 | 188,8363 € |
| 10 - 19 | 178,8992 € |
| 20 + | 168,9621 € |
| Type de mâchoire | Dentelé |
|---|---|
| d1 | 30.0 |
| d2 | M8 |
| Vis d'entraînement d3 | M10x18 |
| h1 | 29.0 |
| h2 | 7.0 |
| h3 min | 4.5 |
| h3 opt | 7.5 |
| h3 max | 10.8 |
| h4 | 7.0 |
| h5 +0.1|-0.1 | 30.0 |
| l1 +0.1|-0.1 | 7.1 |
| l2 | 7.5 |
| r1 +0.1|-0.0 | 38.0 |
| Poids g | 159.0 |
| r2 +0.1|-0.0 | 30.0 |
| r3 | 8.0 |
| s1 | 3.8 |
| w1 | 37.9 |
| w2 | 29.9 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer