Menu  Rechercher

Bride de fixation excentrique M8x1.25 6.35 15.0 Acier inoxydable

Cette bride à excentrique à traction vers le bas, avec son profil surbaissé, fournit un serrage rapide et robuste dans des situations où l'espace est restreint. Il associe un cône fuselé avec un filetage excentrique de traction vers le bas et est fourni en paquets de quatre. Fabrication en inox.
Référence Essentra :

20266967

Référence du fabricant:

20266967

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 87,8661 €
5 - 9 83,4738 €
10 - 19 79,0816 €
20 + 74,6893 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

87,87 €

1 x 87,8661 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 M8x1.25
h1 6.35
l1 15.0
Force de serrage max. kN 3.5
s1 1.01
w1 10.20
A/F1 5.0
A/F2 20.60
Couple de serrage max. Nm 11.3
Qty/pack 4.0
Matière de la fixation Acier inoxydable
Matière Acier inoxydable

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter