20266899
20266899
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 51,7519 € |
| 5 - 9 | 49,1664 € |
| 10 - 19 | 46,5809 € |
| 20 + | 43,985 € |
| d1 | M4x0.7 |
|---|---|
| h1 | 2.80 |
| l1 | 9.6 |
| Force de serrage max. kN | 0.9 |
| s1 | 0.76 |
| w1 | 3.8 |
| A/F1 | 3.0 |
| A/F2 | 7.93 |
| Couple de serrage max. Nm | 2.5 |
| Qty/pack | 10.0 |
| Matière de la fixation | Laiton |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer