20265571
20265571
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 37,5603 € |
| 5 - 9 | 33,8002 € |
| 10 - 19 | 31,9252 € |
| 20 + | 28,1753 € |
| d1 | M10 |
|---|---|
| d2 | 20.9 |
| l1 | 20.0 |
| l2 | 7.0 |
| l3 min | 10.0 |
| w1 | 8.3 |
| w2 ±0.2 | 9.8 |
| w3 | 11.1 |
| A/F | 6.0 |
| Couple de serrage max. Nm | 30.0 |
| Force de maintien kN | 4.00 |
| Poids g | 17.0 |
| Matière | Acier trempé |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer