Menu  Rechercher

Bride pour câble plat 128.5 mm 25.0 mm Gris Nylon 6/6

Le serre-câble plat est simple à utiliser et à installer, le serre-ruban emploie un montage adhésif et à vis. Il comporte une tension additionnelle serrant fortement un câble plat. Fabrication en PA gris. Ignifugé UL94-V2, et le double support adhésif est facultatif.
Référence Essentra :

10022849

Référence du fabricant:

RDAFCC-50A

3100 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
100 - 4999 0,373 €
5000 + 0,3443 €
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Prix total :

37,30 €

100 x 0,373 €

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Longueur de la base 56.5 mm
Largeur câble 50.8 mm
Diamètre du trou de montage 3.8 mm
Distance entre les trous de fixation 38.0 mm
Matière complète Polyamide
Couleur Gris
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Caractéristiques RMS-01
Caractéristiques RMS-324
Caractéristiques UL94 V-2
Mode de montage Adhésif

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter