Menu  Rechercher

Bride pour câble plat Naturel Nylon 6/6

Serre-câble plat conçu en deux parties : l’embase et le couvercle de verrouillage de tension (l'article vendu séparément FCRC-21C). Il est utilisé pour fixer les câbles plats et les empêcher de se déplacer ou de se sortir de leur position. Fixé à l’aide d’une vis et fabriqué en nylon naturel UL94-V2.
Référence Essentra :

10154557

Référence du fabricant:

FCRC-21B-6

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Ajouter plus d'échantillons

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Code produit 3926909790
Hauteur interne 19.1 mm
Hauteur totale 21.0 mm
Distance entre les trous de fixation 64.8 mm
Matière complète Polyamide
Type adhésif Without Adhesive
Couleur Naturel
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Caractéristiques UL94 V-2
Mode de montage Vis

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter