10362310
22FCC250237
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 100 - 499 | 1,3739 € |
| 500 - 2499 | 0,6542 € |
| 2500 - 4999 | 0,561 € |
| 5000 + | 0,4906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Code produit | 3926909790 |
|---|---|
| Longueur de la base | 2.843 in |
| Longueur de la base | 72.2 mm |
| Largeur intérieure | 2.5 in |
| Largeur intérieure | 63.5 mm |
| Hauteur interne | 0.26 in |
| Hauteur interne | 6.6 mm |
| Diamètre du trou de montage | 4.7 mm |
| Diamètre du trou de montage | 0.185 in |
| Ø trou | 2.0 mm |
| Ø trou | 0.079 in |
| Distance entre les trous de fixation | 31.8 mm |
| Distance entre les trous de fixation | 1.252 in |
| Taille de trou compatible | 4.7 mm |
| Taille de trou compatible | 0.185 in |
| Matière complète | Polyamide |
| Couleur | Naturel |
| Indice d'inflammabilité de la matière | UL94 V-2 |
| Mode de montage | Fir Tree |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer