Menu  Rechercher

Bride de retenue de vis captive

En cours de production

La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l’utilisation d’une rondelle imperdable. La bride de retenue est fixée au panneau en martelant la tête dans un trou fraisé.

La vis captive est ensuite simplement filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.

Les brides sont fabriquées soit en inox qui offre une bonne résistance à la corrosion ou en aluminium qui offre une bonne conductivité thermique.

  • La bride de retenue de vis captive constitue une alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Il offre une bonne conductivité thermique.
  • Alternative au taraudage du panneau ou à l'utilisation d'une rondelle imperdable.
  • Elle est filetée à travers la bride et est maintenue dans le panneau.
Matière: Acier inox 303, Aluminium Séries: SRP0169.A2, SRP0169.AL

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
100 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 H1 D3 Matière Panel t1±8% Pour filetage d1 l1 Ajouter au panier
2,5441 € - 3,6344 € Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
1.5
M4
1.5
2,5203 € - 3,6004 € Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
0.7
M4
0.7
2,0685 € - 2,9551 € Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
1.5
M3
1.5
2,5678 € - 3,6684 € Demander le délai de livraison ici
6.8
2.0
10.0
Aluminium
2.5
M4
2.5
2,0448 € - 2,9211 € Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
0.9
M3
0.9
2,0448 € - 2,9211 € Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
0.7
M3
0.7
2,1636 € - 3,0909 € Demander le délai de livraison ici
5.0
1.5
7.5
Aluminium
5.0
M3
5.0
2,8674 € - 4,0963 € Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Aluminium
0.7
M6
0.7
3,2312 € - 4,616 € Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Aluminium
2.0
M8
2.0
3,2312 € - 4,616 € Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Aluminium
0.9
M8
0.9
3,2312 € - 4,616 € Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Aluminium
2.5
M8
2.5
3,2312 € - 4,616 € Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Aluminium
3.0
M8
3.0
2,8674 € - 4,0963 € Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Aluminium
5.0
M6
5.0
3,2312 € - 4,616 € Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Aluminium
4.0
M8
4.0
3,2312 € - 4,616 € Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Aluminium
6.0
M8
6.0
2,8674 € - 4,0963 € Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Aluminium
4.0
M5
4.0
2,8674 € - 4,0963 € Demander le délai de livraison ici
8.0
2.5
12.5
Aluminium
0.7
M5
0.7
2,8674 € - 4,0963 € Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Aluminium
2.0
M6
2.0
2,8674 € - 4,0963 € Demander le délai de livraison ici
10.0
3.0
15.0
Aluminium
4.0
M6
4.0
3,2312 € - 4,616 € Demander le délai de livraison ici
13.0
4.0
20.0
Aluminium
1.5
M8
1.5
  • sur 5
Bride de retenue de vis captive M4 1.5 Aluminium

20252281

Gamme de prix
3,6344 € - 2,5441 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    1.5
Bride de retenue de vis captive M4 0.7 Aluminium

20252250

Gamme de prix
3,6004 € - 2,5203 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    0.7
Bride de retenue de vis captive M3 1.5 Aluminium

20252182

Gamme de prix
2,9551 € - 2,0685 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    1.5
Bride de retenue de vis captive M4 2.5 Aluminium

20252304

Gamme de prix
3,6684 € - 2,5678 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M4
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    6.8
  • H1
    2.0
  • l1
    2.5
Bride de retenue de vis captive M3 0.9 Aluminium

20252168

Gamme de prix
2,9211 € - 2,0448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.9
Bride de retenue de vis captive M3 0.7 Aluminium

20252151

Gamme de prix
2,9211 € - 2,0448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    0.7
Bride de retenue de vis captive M3 5.0 Aluminium

20252236

Gamme de prix
3,0909 € - 2,1636 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M3
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    5.0
  • H1
    1.5
  • l1
    5.0
Bride de retenue de vis captive M6 0.7 Aluminium

20252458

Gamme de prix
4,0963 € - 2,8674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    0.7
Bride de retenue de vis captive M8 2.0 Aluminium

20252595

Gamme de prix
4,616 € - 3,2312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.0
Bride de retenue de vis captive M8 0.9 Aluminium

20252564

Gamme de prix
4,616 € - 3,2312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    0.9
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    0.9
Bride de retenue de vis captive M8 2.5 Aluminium

20252601

Gamme de prix
4,616 € - 3,2312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    2.5
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    2.5
Bride de retenue de vis captive M8 3.0 Aluminium

20252618

Gamme de prix
4,616 € - 3,2312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    3.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    3.0
Bride de retenue de vis captive M6 5.0 Aluminium

20252533

Gamme de prix
4,0963 € - 2,8674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • Panel t1±8%
    5.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    5.0
Bride de retenue de vis captive M8 4.0 Aluminium

20252625

Gamme de prix
4,616 € - 3,2312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    4.0
Bride de retenue de vis captive M8 6.0 Aluminium

20252649

Gamme de prix
4,616 € - 3,2312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    6.0
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    6.0
Bride de retenue de vis captive M5 4.0 Aluminium

20252427

Gamme de prix
4,0963 € - 2,8674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    4.0
Bride de retenue de vis captive M5 0.7 Aluminium

20252359

Gamme de prix
4,0963 € - 2,8674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M5
  • Panel t1±8%
    0.7
  • d2
    8.0
  • H1
    2.5
  • l1
    0.7
Bride de retenue de vis captive M6 2.0 Aluminium

20252496

Gamme de prix
4,0963 € - 2,8674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • Panel t1±8%
    2.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    2.0
Bride de retenue de vis captive M6 4.0 Aluminium

20252526

Gamme de prix
4,0963 € - 2,8674 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M6
  • Panel t1±8%
    4.0
  • d2
    10.0
  • H1
    3.0
  • l1
    4.0
Bride de retenue de vis captive M8 1.5 Aluminium

20252588

Gamme de prix
4,616 € - 3,2312 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Pour filetage d1
    M8
  • Panel t1±8%
    1.5
  • d2
    13.0
  • H1
    4.0
  • l1
    1.5