Menu  Rechercher

Boutons sphériques

En stock

Les boutons sphériques sont disponibles dans une large palette de diamètres et d'inserts moulés. Les applications et secteurs sont notamment les tondeuses, équipements d'exercice, machines, vannes, robinets, leviers, etc. Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de déplacement.

Séries: SR1535 ,SRN0000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
164 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Finition Matière du bouton Mode de montage Ajouter au panier
380 En stock
41.4 mm
M8/M10
Sans finition
TPE
Threaded Blind Hole
375 En stock
37.3 mm
M10 x 1.5
Zinc incolore
PP
Threaded Stop Nut
570 En stock
35.1 mm
M8 x 1.25
Zinc incolore
PP
Threaded Blind Hole
960 En stock
40.9 mm
M6 x 1.0
Zingué jaune
PP
Threaded Blind Hole
325 En stock
47.8 mm
M10/M12
Sans finition
TPE
Threaded Blind Hole
350 En stock
47.8 mm
M6 x 1.0
Zingué jaune
PP
Threaded Blind Hole
340 En stock
40.9 mm
M10 x 1.5
Zinc incolore
PP
Threaded Blind Hole
1530 En stock
31.8 mm
M8 x 1.25
Zinc incolore
PP
Threaded Blind Hole
870 En stock
35.1 mm
M6 x 1.0
Zingué jaune
PP
Threaded Blind Hole
570 En stock
35.1 mm
M10 x 1.5
Zinc incolore
PP
Threaded Blind Hole
450 En stock
37.3 mm
M8 x 1.25
Zinc incolore
PP
Threaded Blind Hole
570 En stock
35.1 mm
M6/M8
Sans finition
PP
Threaded Blind Hole
580 En stock
41.4 mm
M10/M12
Sans finition
PP
Threaded Blind Hole
360 En stock
41.4 mm
M10/M12
Sans finition
PP
Threaded Blind Hole
3,054 € - 6,0448 € 200 En stock
M16
Brillant
Phénolique
Threaded
1,656 € - 11,0483 € 720 En stock
M10
Brillant
Phénolique
Threaded
4,8065 € - 10,0937 € Demander le délai de livraison ici
Non Threaded
Brillant
Phénolique
Installation par pression
380 En stock
38.1 mm
M6/M8
Sans finition
TPE
Threaded Blind Hole
450 En stock
38.1 mm
M8/M10
Sans finition
PP
Threaded Blind Hole
1350 En stock
31.8 mm
M10 x 1.5
Zinc incolore
PP
Insert taraudé
  • sur 9
Bouton sphérique 1.630 in M8/M10 TPE Noir

10558423


Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    41.4 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    38.1 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    16.0 mm
  • Filetage
    M8/M10
  • Finition
    Sans finition
Bouton sphérique 1.470 in M10 x 1.5 PP Noir

10558782


Niveaux de stock
375 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    37.3 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    35.6 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Finition
    Zinc incolore
  • Matière de l'insert
    Acier
Bouton sphérique 1.380 in M8 x 1.25 PP Noir

10558874


Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.5 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Finition
    Zinc incolore
  • Matière de l'insert
    Acier
Bouton sphérique 1.610 in M6 x 1.0 PP Noir

10558843


Niveaux de stock
960 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.9 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    38.6 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Finition
    Zingué jaune
  • Matière de l'insert
    Acier
Bouton sphérique 1.880 in M10/M12 TPE Noir

10558454


Niveaux de stock
325 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    47.8 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    44.5 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    16.0 mm
  • Filetage
    M10/M12
  • Finition
    Sans finition
Bouton sphérique 1.880 in M6 x 1.0 PP Noir

10558850


Niveaux de stock
350 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    47.8 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    44.5 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Finition
    Zingué jaune
  • Matière de l'insert
    Acier
Bouton sphérique 1.610 in M10 x 1.5 PP Noir

10558799


Niveaux de stock
340 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    40.9 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    38.6 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Finition
    Zinc incolore
  • Matière de l'insert
    Acier
Bouton sphérique 1.250 in M8 x 1.25 PP Noir

10558867


Niveaux de stock
1530 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    31.8 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    29.2 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Finition
    Zinc incolore
  • Matière de l'insert
    Acier
Bouton sphérique 1.380 in M6 x 1.0 PP Noir

10558829


Niveaux de stock
870 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.5 mm
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Finition
    Zingué jaune
  • Matière de l'insert
    Acier
Bouton sphérique 1.380 in M10 x 1.5 PP Noir

10558775


Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.5 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Finition
    Zinc incolore
  • Matière de l'insert
    Acier
Bouton sphérique 1.470 in M8 x 1.25 PP Noir

10558881


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    37.3 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    35.6 mm
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Finition
    Zinc incolore
  • Matière de l'insert
    Acier
Bouton sphérique 1.380 in M6/M8 PP Noir

10558379


Niveaux de stock
570 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    35.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    32.5 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    12.7 mm
  • Filetage
    M6/M8
  • Finition
    Sans finition
Bouton sphérique 1.630 in M10/M12 PP Noir

10558447


Niveaux de stock
580 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    41.4 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    38.1 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    16.0 mm
  • Filetage
    M10/M12
  • Finition
    Sans finition
Bouton sphérique 1.630 in M10/M12 PP Noir

10558430


Niveaux de stock
360 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    41.4 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    38.1 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    16.0 mm
  • Filetage
    M10/M12
  • Finition
    Sans finition
Bouton sphérique 44.0 mm M16 Phénolique Noir

10246542

Gamme de prix
6,0448 € - 3,054 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur bouton (mm)
    43.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    Phénolique
  • Code produit
    3926300090
Bouton sphérique 40.0 mm M10 Phénolique Noir

10203460

Gamme de prix
11,0483 € - 1,656 €

Niveaux de stock
720 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur bouton (mm)
    40.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    Phénolique
  • Code produit
    3926909790
Bouton sphérique 25.0 mm (Ø) Non Threaded Noir

10246566

Gamme de prix
10,0937 € - 4,8065 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur bouton (mm)
    23.0 mm
  • Filetage
    Non Threaded
  • Finition
    Brillant
  • Matière du bouton
    Phénolique
  • Code produit
    3926300090
Bouton sphérique 1.500 in M6/M8 TPE Noir

10558386


Niveaux de stock
380 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    38.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    35.1 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    16.0 mm
  • Filetage
    M6/M8
  • Finition
    Sans finition
Bouton sphérique 1.500 in M8/M10 PP Noir

10558416


Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    38.1 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    35.1 mm
  • Largeur du centre de l'arbre à l'extrémité
    16.0 mm
  • Filetage
    M8/M10
  • Finition
    Sans finition
Bouton sphérique 1.250 in M10 x 1.5 PP Noir

10558768


Niveaux de stock
1350 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de bouton
    31.8 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    29.2 mm
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Finition
    Zinc incolore
  • Matière de l'insert
    Acier