Les boutons sphériques sont disponibles dans une large palette de diamètres et d'inserts moulés. Les applications et secteurs sont notamment les tondeuses, équipements d'exercice, machines, vannes, robinets, leviers, etc. Les boutons sphériques constituent une option esthétique et ergonomique pour les opérations de commande, de serrage et de déplacement.
Séries: SR1535 ,SRN0000
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Finition | Matière du bouton | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,2088 € - 131,1757 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
| 12,9742 € - 16,2214 € | Demander le délai de livraison ici |
|
4.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
| 17,9767 € - 21,1361 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
| 41,5702 € - 86,7139 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
| 29,1402 € - 30,6907 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M6
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 17,9767 € - 21,1361 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
| 41,5702 € - 86,7139 € | Demander le délai de livraison ici |
|
6.0 mm
|
Poli
|
Aluminium
|
Installation par pression
|
||
| 1,2742 € - 3,8439 € | 890 En stock |
|
M6
|
Brillant
|
Bakélite PA6 FV
|
Threaded
|
||
| 15,7912 € - 182,8691 € | Demander le délai de livraison ici |
|
10.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
| 0,0735 € - 0,1469 € | 9000 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
PEBD
|
|
||
| 0,352 € - 0,6652 € | 1950 En stock |
|
4.8 mm
|
Sans finition
|
PEBD
|
Installation par pression
|
||
| 42,044 € - 44,2545 € | 50 En stock |
|
M8
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
||
| 65,1713 € - 129,1231 € | 80 En stock |
|
M10
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Threaded
|
||
| 11,3945 € - 14,2468 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M5
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 12,085 € - 15,0845 € | 9 En stock |
|
M6
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 29,1402 € - 30,6907 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 40,166 € - 83,7651 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M10
|
Poli
|
Aluminium
|
Threaded
|
||
| 11,5335 € - 14,4056 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
|
8.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
|||
| 66,2088 € - 131,1757 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8.0 mm
|
Chromé
|
Acier inoxydable
|
Installation par pression
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer