Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0431 € - 6,938 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,4643 € - 2,9125 € | 1600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 16,8668 € - 47,8661 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier
|
||
| 0,6322 € - 0,6322 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 0,8969 € - 1,2241 € | 8750 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 0,6322 € - 0,6322 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7318 € - 2,123 € | 7300 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,5629 € - 2,3625 € | 1400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,8864 € - 6,0615 € | 4400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,2883 € - 2,7055 € | 1650 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,281 € - 4,7901 € | 1650 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 1,5098 € - 1,5098 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,8301 € - 5,9433 € | 5550 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,3446 € - 2,9568 € | 760 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2231 € - 1,2231 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Goujon
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3974 € - 1,4524 € | 147 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,7336 € - 2,7748 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6614 € - 3,6608 € | 10590 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8163 € - 3,9847 € | 399 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,295 € - 4,393 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer