Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,1873 € - 48,7756 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier
|
||
| 0,6442 € - 0,6442 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier zingué
|
Threaded Stud
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 2,7648 € - 3,3143 € | 1122 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,4579 € - 3,8452 € | 1200 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,0656 € - 4,1997 € | Demander le délai de livraison ici |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,4512 € - 7,7622 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,6795 € - 10,0578 € | 20 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,4265 € - 11,8082 € | 10 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,5513 € - 10,6891 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,5926 € - 2,4074 € | 1400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,9413 € - 6,1767 € | 4400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Threaded Stud
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5385 € - 1,5385 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Threaded Stud
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3702 € - 3,013 € | 485 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8508 € - 4,0604 € | 599 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Threaded Stud
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3386 € - 4,4765 € | 540 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5624 € - 2,4305 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,332 € - 2,072 € | 17 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0187 € - 2,4391 € | 22 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,1378 € - 2,5159 € | 2800 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6