Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6442 € - 0,6442 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acier zingué
|
Goujon fileté
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3128 € - 2,7569 € | 9350 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,5926 € - 2,2206 € | 1500 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,3243 € - 4,8811 € | 1650 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,8839 € - 6,0562 € | 5550 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 1,2464 € - 1,2464 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7855 € - 2,8275 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,693 € - 3,7304 € | 10490 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,8282 € - 3,257 € | Demander le délai de livraison ici |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,63 € - 4,5339 € | 70 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,4276 € - 5,1078 € | 3 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3386 € - 4,4621 € | 659 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 2,4965 € - 4,7491 € | 192 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,4274 € - 1,7934 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,4734 € - 2,2918 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0187 € - 2,4391 € | 59 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,2026 € - 9,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,5513 € - 10,6891 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 574 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,5015 € - 3,013 € | 111 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP