Menu  Rechercher

Boutons moletés cannelés

En stock

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
1,4921 € - 2,9678 € 1600 En stock
14.0 mm
M4
2,0819 € - 7,0698 € 1000 En stock
20.0 mm
M6
Demander le délai de livraison ici
50.0 mm
M10
Acier inoxydable
Alésage traversant fileté
16.0 mm
Acier inoxydable
Demander le délai de livraison ici
60.0 mm
M12
Acier inoxydable
Alésage aveugle fileté
22.0 mm
Acier inoxydable
1,4734 € - 2,2918 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M6
Nylon Polymer
2,0187 € - 2,4391 € 59 En stock
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,2026 € - 9,0391 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
M6
PP
1,3128 € - 2,1362 € 2550 En stock
23.0 mm
M5
1,4491 € - 2,2206 € Demander le délai de livraison ici
23.0 mm
M6
0,4703 € - 2,549 € 2100 En stock
28.0 mm
M8
7,676 € - 9,613 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
M8
PP
9,0821 € - 11,3491 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
M10
PP
2,3961 € - 3,013 € 575 En stock
31.0 mm
M5
PP
3,2475 € - 3,9026 € 356 En stock
31.0 mm
M6
PP
1,3702 € - 3,013 € 485 En stock
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon fileté
30.0 mm
PA
1,2464 € - 1,2464 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M5
Laiton
Goujon fileté
16.0 mm
PA
2,7855 € - 2,8275 € Demander le délai de livraison ici
32.0 mm
M8
Acier zingué
Goujon fileté
25.0 mm
PA
1,693 € - 3,7304 € 10490 En stock
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon fileté
40.0 mm
PA
2,3386 € - 4,4621 € 659 En stock
40.0 mm
M8
Laiton
Goujon fileté
50.0 mm
PA
2,4965 € - 4,7491 € 192 En stock
50.0 mm
M10
Laiton
Goujon fileté
40.0 mm
PA
  • sur 6
Bouton moleté 14.0 mm M4 Noir

10246528

Gamme de prix
2,9678 € - 1,4921 €

Niveaux de stock
1600 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre du corps
    14.0 mm
  • Diamètre de bouton
    14.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté 20.0 mm M6 Noir

10246535

Gamme de prix
7,0698 € - 2,0819 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    26.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm M10 16.0 mm Acier inoxydable

10501757


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    17.0 mm
  • Hauteur totale
    34.0 mm
Volant 60.0 mm M12 22.0 mm Acier inoxydable

10501856


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    22.0 mm
  • Diamètre de bouton
    60.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    21.0 mm
  • Hauteur totale
    39.0 mm
Bouton moleté 20.0 mm M6 Nylon Polymer Noir

10188835

Gamme de prix
2,2918 € - 1,4734 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 32.0 mm M10 Nylon Polymer Noir

10188866

Gamme de prix
2,4391 € - 2,0187 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Volant revêtement doux 44.0 mm M6 PP Noir

10188927

Gamme de prix
9,0391 € - 7,2026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 23.0 mm M5 Noir

10159651

Gamme de prix
2,1362 € - 1,3128 €

Niveaux de stock
2550 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 23.0 mm M6 Noir

10159705

Gamme de prix
2,2206 € - 1,4491 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 28.0 mm M8 Noir

10159750

Gamme de prix
2,549 € - 0,4703 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Volant revêtement doux 44.0 mm M8 PP Noir

10188934

Gamme de prix
9,613 € - 7,676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Volant revêtement doux 54.0 mm M10 PP Noir

10188958

Gamme de prix
11,3491 € - 9,0821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    54.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 31.0 mm M5 PP Noir

10189030

Gamme de prix
3,013 € - 2,3961 €

Niveaux de stock
575 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 31.0 mm M6 PP Noir

10189061

Gamme de prix
3,9026 € - 3,2475 €

Niveaux de stock
356 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    49.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Volant 30.0 mm M6 30.0 mm PA Noir

10333150

Gamme de prix
3,013 € - 1,3702 €

Niveaux de stock
485 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur de la tige
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté Goujon M5 16.0 mm PA Noir

10364277

Gamme de prix
1,2464 € - 1,2464 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    32.0 mm
Bouton moleté 32.0 mm Goujon fileté M8 25.0 mm PA Noir

10639634

Gamme de prix
2,8275 € - 2,7855 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    13.0 mm
  • Hauteur totale
    47.0 mm
Volant 30.0 mm M6 40.0 mm PA Noir

10333167

Gamme de prix
3,7304 € - 1,693 €

Niveaux de stock
10490 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    10.0 mm
  • Hauteur totale
    55.0 mm
Volant 40.0 mm M8 50.0 mm PA Noir

10333211

Gamme de prix
4,4621 € - 2,3386 €

Niveaux de stock
659 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    50.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm M10 40.0 mm PA Noir

10333259

Gamme de prix
4,7491 € - 2,4965 €

Niveaux de stock
192 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir