Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6442 € - 0,6442 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier zingué
|
Goujon fileté
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 17,1873 € - 48,7756 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Male
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier
|
||
| 0,9139 € - 1,2474 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,7647 € - 2,1633 € | 6800 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,4491 € - 2,2206 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 0,4703 € - 2,549 € | 2100 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,1808 € - 2,2095 € | 8 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3096 € - 2,3376 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2267 € - 3,1134 € | 86 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1635 € - 2,9556 € | Demander le délai de livraison ici |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2683 € - 2,2115 € | 7800 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,1378 € - 2,5159 € | 2800 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | 514 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1492 € - 1,2986 € | 2350 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,0373 € - 4,2785 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Acier zingué
|
Goujon fileté
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3128 € - 2,1362 € | 2550 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,3673 € - 2,396 € | 280 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 1,5926 € - 2,4074 € | 1400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,9413 € - 6,1767 € | 4400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,2382 € - 2,2669 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA