Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6442 € - 0,6442 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Acier zingué
|
Goujon fileté
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3128 € - 2,7569 € | 9350 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,1064 € - 2,5497 € | 50 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,676 € - 9,613 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 575 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,0821 € - 11,3491 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,2475 € - 3,9026 € | 356 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,8265 € - 3,5296 € | 153 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,9778 € - 4,62 € | 655 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 5,0387 € - 5,7391 € | 48 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,2026 € - 9,0391 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,5513 € - 10,6891 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3961 € - 3,013 € | 574 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,7647 € - 2,1633 € | 6800 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,5926 € - 2,4074 € | 1400 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,9413 € - 6,1767 € | 4400 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 2,3096 € - 2,3376 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,2267 € - 3,1134 € | 261 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 1,6643 € - 3,63 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0947 € - 3,9887 € | 1630 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA