Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4643 € - 2,9125 € | 1600 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 2,0431 € - 6,938 € | 1000 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 16,8668 € - 47,8661 € | 1333 En stock |
|
M8
|
Acier zingué
|
Mâle
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acier
|
||
| 0,6322 € - 0,6322 € | Demander le délai de livraison ici |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 8,9128 € - 11,1375 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3514 € - 2,9568 € | 575 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,1869 € - 3,8298 € | 356 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7738 € - 3,4637 € | 153 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,9036 € - 4,5338 € | 655 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,0672 € - 2,5022 € | 50 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,5329 € - 9,4338 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,9897 € - 4,1213 € | 5 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 6,3308 € - 7,6174 € | Demander le délai de livraison ici |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 7,0683 € - 8,8705 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,3918 € - 10,4898 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3514 € - 2,9568 € | 612 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,4548 € - 2,9568 € | 111 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,7754 € - 3,1962 € | 2 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,1278 € - 1,2744 € | 3350 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 1,9994 € - 4,1987 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Acier zingué
|
Goujon
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer