Menu  Rechercher

Boutons moletés cannelés

En stock

Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
102 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
0,6442 € - 0,6442 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
Acier zingué
Goujon fileté
10.0 mm
PA
1,3128 € - 2,7569 € 9350 En stock
15.0 mm
M4
2,1064 € - 2,5497 € 50 En stock
32.0 mm
M10
Nylon Polymer
7,676 € - 9,613 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
M8
PP
2,3961 € - 3,013 € 575 En stock
31.0 mm
M5
PP
9,0821 € - 11,3491 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
M10
PP
3,2475 € - 3,9026 € 356 En stock
31.0 mm
M6
PP
2,8265 € - 3,5296 € 153 En stock
39.5 mm
M8
PP
3,9778 € - 4,62 € 655 En stock
50.0 mm
M8
PP
5,0387 € - 5,7391 € 48 En stock
61.0 mm
M10
PP
7,2026 € - 9,0391 € Demander le délai de livraison ici
44.0 mm
M6
PP
8,5513 € - 10,6891 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
M8
PP
2,3961 € - 3,013 € 574 En stock
31.0 mm
M5
PP
1,7647 € - 2,1633 € 6800 En stock
23.0 mm
M5
1,5926 € - 2,4074 € 1400 En stock
23.0 mm
M6
2,9413 € - 6,1767 € 4400 En stock
28.0 mm
M8
2,3096 € - 2,3376 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M6
Laiton
Goujon fileté
25.0 mm
PA
1,2267 € - 3,1134 € 261 En stock
30.0 mm
M6
Laiton
Goujon fileté
20.0 mm
PA
1,6643 € - 3,63 € Demander le délai de livraison ici
40.0 mm
M8
Laiton
Goujon fileté
30.0 mm
PA
2,0947 € - 3,9887 € 1630 En stock
50.0 mm
M10
Laiton
Goujon fileté
20.0 mm
PA
  • sur 6
Bouton moleté 15.0 mm M5 10.0 mm PA Noir

10260869

Gamme de prix
0,6442 € - 0,6442 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    8.0 mm
  • Hauteur totale
    18.0 mm
Bouton moleté 15.0 mm M4 Noir

10159620

Gamme de prix
2,7569 € - 1,3128 €

Niveaux de stock
9350 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 32.0 mm M10 Nylon Polymer Noir

10188873

Gamme de prix
2,5497 € - 2,1064 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Volant revêtement doux 44.0 mm M8 PP Noir

10188934

Gamme de prix
9,613 € - 7,676 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 31.0 mm M5 PP Noir

10189030

Gamme de prix
3,013 € - 2,3961 €

Niveaux de stock
575 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    64.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Volant revêtement doux 54.0 mm M10 PP Noir

10188958

Gamme de prix
11,3491 € - 9,0821 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    54.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 31.0 mm M6 PP Noir

10189061

Gamme de prix
3,9026 € - 3,2475 €

Niveaux de stock
356 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    49.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 39.5 mm M8 PP Noir

10189122

Gamme de prix
3,5296 € - 2,8265 €

Niveaux de stock
153 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    39.5 mm
  • Hauteur totale
    56.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 50.0 mm M8 PP Noir

10189207

Gamme de prix
4,62 € - 3,9778 €

Niveaux de stock
655 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 61.0 mm M10 PP Noir

10189245

Gamme de prix
5,7391 € - 5,0387 €

Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Diamètre de bouton
    61.0 mm
  • Hauteur totale
    89.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Volant revêtement doux 44.0 mm M6 PP Noir

10188927

Gamme de prix
9,0391 € - 7,2026 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    44.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    24.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Volant revêtement doux 54.0 mm M8 PP Noir

10188989

Gamme de prix
10,6891 € - 8,5513 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    54.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    30.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 31.0 mm M5 PP Noir

10189023

Gamme de prix
3,013 € - 2,3961 €

Niveaux de stock
574 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    31.0 mm
  • Hauteur totale
    44.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PP
Bouton moleté 23.0 mm M5 Noir

10159668

Gamme de prix
2,1633 € - 1,7647 €

Niveaux de stock
6800 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 23.0 mm M6 Noir

10159712

Gamme de prix
2,4074 € - 1,5926 €

Niveaux de stock
1400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 28.0 mm M8 Noir

10159767

Gamme de prix
6,1767 € - 2,9413 €

Niveaux de stock
4400 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 25.0 mm Goujon fileté M6 25.0 mm PA Noir

10631874

Gamme de prix
2,3376 € - 2,3096 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Hauteur bouton (mm)
    11.0 mm
  • Hauteur totale
    44.0 mm
Volant 30.0 mm M6 20.0 mm PA Noir

10333143

Gamme de prix
3,1134 € - 1,2267 €

Niveaux de stock
261 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    30.0 mm
  • Hauteur de la tige
    4.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 40.0 mm M8 30.0 mm PA Noir

10333198

Gamme de prix
3,63 € - 1,6643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 50.0 mm M10 20.0 mm PA Noir

10333235

Gamme de prix
3,9887 € - 2,0947 €

Niveaux de stock
1630 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Hauteur de la tige
    10.0 mm
  • Couleur
    Noir