Les boulons mâles ont un bord moleté à l'extérieur de la poignée, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications femelles sont résistants aux impacts, aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3411 € - 1,7037 € | 1341 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 1,5629 € - 2,1792 € | 2500 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 2,1965 € - 2,2246 € | Demander le délai de livraison ici |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Goujon
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5623 € - 4,4493 € | 70 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,0131 € - 4,7309 € | 1333 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 1,73 € - 2,0275 € | 91 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,7738 € - 3,4637 € | 153 En stock |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 4,9447 € - 5,6321 € | 49 En stock |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,7347 € - 1,7662 € | 57 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,0557 € - 3,9143 € | 1655 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 4,7732 € - 7,378 € | 216 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 2,0672 € - 2,5022 € | 50 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 2,3514 € - 2,9568 € | 575 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 3,1869 € - 3,8298 € | 356 En stock |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 2,3091 € - 2,9005 € | 100 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 8,5177 € - 9,8703 € | 20 En stock |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 9,2507 € - 11,588 € | 10 En stock |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 1,3771 € - 1,591 € | 179 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 7,5329 € - 9,4338 € | Demander le délai de livraison ici |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 8,9128 € - 11,1375 € | Demander le délai de livraison ici |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer