Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Matière du filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5008 € - 3,5152 € | 246 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 1,736 € - 3,6457 € | Demander le délai de livraison ici |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Femelle
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4004 € - 3,7663 € | 2250 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 3,056 € - 3,0704 € | 3 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Femelle
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 1,8221 € - 2,9949 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 1,3302 € - 1,3302 € | 2 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Laiton
|
Femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2927 € - 0,4031 € | 418 En stock |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Femelle
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 3,4434 € - 5,3947 € | 948 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 13,4439 € - 13,6591 € | Demander le délai de livraison ici |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 10,5744 € - 10,7322 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2467 € - 0,3429 € | 5442 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 0,2683 € - 0,373 € | 250 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Femelle
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 2,2669 € - 4,3186 € | 349 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 10,6461 € - 10,7896 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 1,9799 € - 2,9136 € | 1500 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 2,5395 € - 2,5969 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Laiton
|
Femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 15,3522 € - 15,5674 € | Demander le délai de livraison ici |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 14,9791 € - 15,223 € | 50 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Goujon fileté
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 11,5644 € - 11,7222 € | 8 En stock |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Laiton
|
Trou borgne taraudé
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 20,79 € - 21,12 € | 36 En stock |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Laiton
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer