Menu  Rechercher

Boutons moletés cannelés - Insert fileté

En stock

Les boutons femelles sont dotés de rainures sur tout leur rebord, offrant ainsi une surface de prise ferme et confortable. Ces boutons durables qui s'installent sur des applications mâles sont résistants aux huiles, aux graisses et aux combustibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
35 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre de bouton Filetage Matière du filetage Type de montage Longueur filetage Matière du bouton Ajouter au panier
3,1598 € - 4,9767 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M5
0,9196 € - 1,9313 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M5
Laiton
Femelle
11.0 mm
PA
1,9799 € - 2,9136 € 1500 En stock
23.0 mm
M6
2,5395 € - 2,5969 € Demander le délai de livraison ici
25.0 mm
M6
Laiton
Femelle
10.0 mm
PA
3,4004 € - 3,7663 € 2250 En stock
28.0 mm
M8
3,056 € - 3,0704 € 3 En stock
32.0 mm
M8
Laiton
Femelle
8.0 mm
PA
20,79 € - 21,12 € 36 En stock
100.0 mm
M16
Laiton
Threaded Through Hole
37.0 mm
PA
9,2113 € - 9,3835 € Demander le délai de livraison ici
63.0 mm
M8
Laiton
Trou borgne taraudé
25.0 mm
PA
1,8795 € - 4,1278 € Demander le délai de livraison ici
15.0 mm
M4
0,2927 € - 0,4031 € 418 En stock
12.5 mm
M5
PA
Femelle
12.0 mm
PA
3,4434 € - 5,3947 € 948 En stock
50.0 mm
M10
Laiton
Goujon fileté
12.0 mm
PA
15,3522 € - 15,5674 € Demander le délai de livraison ici
80.0 mm
M12
Laiton
Threaded Through Hole
30.0 mm
PA
14,9791 € - 15,223 € 50 En stock
100.0 mm
M12
Laiton
Goujon fileté
40.0 mm
PA
11,5644 € - 11,7222 € 8 En stock
80.0 mm
M12
Laiton
Trou borgne taraudé
30.0 mm
PA
0,2683 € - 0,373 € 250 En stock
10.5 mm
M4
PA
Femelle
11.0 mm
PA
2,2669 € - 4,3186 € 349 En stock
40.0 mm
M8
Laiton
Goujon fileté
12.0 mm
PA
1,736 € - 3,6457 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M6
Laiton
Femelle
16.0 mm
PA
1,736 € - 3,6457 € Demander le délai de livraison ici
22.0 mm
M8
Laiton
Femelle
16.0 mm
PA
2,2382 € - 2,2669 € 20 En stock
16.0 mm
M4
Laiton
Femelle
5.0 mm
PA
13,5874 € - 18,5231 € 160 En stock
63.0 mm
M10
Laiton
Threaded Through Hole
25.0 mm
PA
  • sur 2
Bouton moleté 20.0 mm M5

10246511

Gamme de prix
4,9767 € - 3,1598 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Diamètre de bouton
    20.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 15.0 mm Embout M5 11.0 mm PA Noir

10260821

Gamme de prix
1,9313 € - 0,9196 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté M6 Nylon 6 Noir

10159682

Gamme de prix
2,9136 € - 1,9799 €

Niveaux de stock
1500 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Diamètre de bouton
    23.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926909790
Bouton moleté 25.0 mm Embout M6 10.0 mm PA Noir

10364284

Gamme de prix
2,5969 € - 2,5395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Diamètre base
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    25.0 mm
  • Couleur
    Noir
Bouton moleté M8 Nylon 6 Noir

10159743

Gamme de prix
3,7663 € - 3,4004 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Diamètre de bouton
    28.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton moleté 32.0 mm Embout M8 8.0 mm PA Noir

10364307

Gamme de prix
3,0704 € - 3,056 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    8.0 mm
  • Diamètre base
    17.0 mm
  • Diamètre de bouton
    32.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 100.0 mm Embout M16 PA Noir

10366608

Gamme de prix
21,12 € - 20,79 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M16
  • Longueur filetage
    37.0 mm
  • Diamètre de bouton
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Volant 63.0 mm Embout M8 PA Noir

10366646

Gamme de prix
9,3835 € - 9,2113 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton moleté M4 Nylon 6 Noir

10159606

Gamme de prix
4,1278 € - 1,8795 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Diamètre de bouton
    15.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
  • Code produit
    3926300090
Bouton de poignée 12.5 mm M5 PA Noir

10065945

Gamme de prix
0,4031 € - 0,2927 €

Niveaux de stock
418 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M5
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre de bouton
    12.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
Bouton de poignée 50.0 mm M10 PA Noir

10333303

Gamme de prix
5,3947 € - 3,4434 €

Niveaux de stock
948 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre base
    20.0 mm
  • Diamètre de bouton
    50.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 80.0 mm Embout M12 PA Noir

10366592

Gamme de prix
15,5674 € - 15,3522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Volant 100.0 mm M12 40.0 mm Acier PA

10366639

Gamme de prix
15,223 € - 14,9791 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Diamètre de bouton
    100.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Volant 80.0 mm Embout M12 PA Noir

10366677

Gamme de prix
11,7222 € - 11,5644 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M12
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Diamètre de bouton
    80.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton de poignée 10.5 mm M4 PA Noir

10065938

Gamme de prix
0,373 € - 0,2683 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    11.0 mm
  • Diamètre de bouton
    10.5 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Brillant
Bouton de poignée 40.0 mm M8 PA Noir

10333297

Gamme de prix
4,3186 € - 2,2669 €

Niveaux de stock
349 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    12.0 mm
  • Diamètre de bouton
    40.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Matière du bouton
    PA
Bouton moleté 22.0 mm Embout M6 16.0 mm PA Noir

10260838

Gamme de prix
3,6457 € - 1,736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M6
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 22.0 mm Embout M8 16.0 mm PA Noir

10260845

Gamme de prix
3,6457 € - 1,736 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Filetage
    M8
  • Longueur filetage
    16.0 mm
  • Diamètre de bouton
    22.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat
Bouton moleté 16.0 mm Embout M4 5.0 mm PA Noir

10364222

Gamme de prix
2,2669 € - 2,2382 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M4
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Diamètre base
    11.0 mm
  • Diamètre de bouton
    16.0 mm
  • Couleur
    Noir
Volant 63.0 mm Embout M10 PA Noir

10366578

Gamme de prix
18,5231 € - 13,5874 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Filetage
    M10
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Diamètre de bouton
    63.0 mm
  • Couleur
    Noir
  • Finition
    Mat