Menu  Rechercher

Bouton moleté M4 15.0 mm 11.0 mm Polyamide 6 Noir

Référence Essentra :

20088026

Référence du fabricant:

20088026

4000 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
50 - 499 0,6899 €
500 + 0,5925 €
Qté par sac standard : 500

Commande par lots de 50

Prix total :

34,50 €

50 x 0,6899 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Filetage M4
Diamètre du volant 14.8 mm
Diamètre de bouton 15.0 mm
Couleur Noir
Finition Mat
Matière complète High Impact Resistant Nylon 6
Style de mollette Cannelé
Code produit 3926909790

Le produit 20088026 remplace:

Bouton moleté 15.0 mm Embout M4 11.0 mm PA Noir
Référence Essentra : 10260814
Référence du fabricant: 466342

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter