Les boutons de manœuvre à lobes mâles sont dotés d'un bord dentelé permettant une très bonne emprise et un confort optimal. Ces boutons à lobe durables présentent une forte résistance aux impacts et aux produits chimiques, et confèrent un aspect net aux applications nécessitant des ajustements.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre de bouton | Filetage | Type de montage | Longueur filetage | Matière du bouton | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,3231 € - 13,1369 € | 325 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 9,0864 € - 10,646 € | 110 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
||
| 16,8874 € - 37,181 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 1,4928 € - 1,5626 € | Demander le délai de livraison ici |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,1665 € - 2,683 € | 150 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 1,8666 € - 4,5927 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
|
|
Nylon
|
||
| 1,6579 € - 1,9082 € | 4 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
|
|
|
||
| 2,2941 € - 2,683 € | 427 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
|
|
|
||
| 2,5826 € - 3,2282 € | 5 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 4,4908 € - 5,5812 € | Demander le délai de livraison ici |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
|
|
|
||
| 5,5778 € - 6,5426 € | 20 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
|
|
|
||
| 11,9661 € - 17,5761 € | Demander le délai de livraison ici |
|
8
|
Filetage femelle
|
1.26 in
32.0 mm
|
PA
|
||
| 3,5311 € - 4,1327 € | 200 En stock |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 2,3308 € - 2,5059 € | 580 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 2,5631 € - 5,3825 € | 300 En stock |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Filetage mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
Nylon
|
||
| 3,9917 € - 5,4809 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M8
|
|
|
Phénolique
|
||
| 2,261 € - 2,8459 € | 705 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
| 5,7224 € - 9,174 € | 40 En stock |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 4,1173 € - 5,1292 € | 30 En stock |
|
M10
|
|
|
Phénolique
|
||
| 3,0147 € - 6,3309 € | 940 En stock |
|
M6
|
|
|
Phénolique
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer